France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Analog
Image RMCA61BD

RMCA61BD

Image RMCA61BD
RMCA61BD

Zelio analog - convertisseur analogique isolé - 0..5A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    259,28 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Analog
    fonction produit
    Convertisseur tension/courant
    type d'entrée analogique
    Courant 0 à 1,5 A CA/CC 50/60 Hz
    Courant 0...15 A CA/CC 50/60 Hz
    Courant 0...5 A CA/CC 50/60 Hz
    type de sortie analogique
    Courant 0...20 mA <= 500 Ohm avec câblage
    Courant 4...20 mA <= 500 Ohm avec câblage
    Tension 0...10 V >= 100 kOhm avec câblage
    Complémentaires
    type de protection
    Protection contre inversion de polarité à la sortie
    Protection contre court-circuit à la sortie
    Protection contre surtension en sortie (+/- 30 V)
    abnormal analogue output voltage
    -15...0 V, quand pas d'entrée ou ligne d'entrée coupée
    abnormal analogue output current
    -30…0 mA, sortie sélectionnée 0...20 mA, quand pas d'entrée ou ligne d'entrée coupée
    4…30 mA, sortie sélectionnée 4...20 mA, quand pas d'entrée ou ligne d'entrée coupée
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC +/- 20 %, isolé
    consommation électrique
    <= 70 mA pour sortie tension
    <= 90 mA pour sortie courant
    signalisation locale
    Puissance ON: LED (vert)
    erreur de mesure
    +/- 10 % pleine échelle à 20 °C (interférence électromagnétique de 10 V/m)
    +/- 5 % de l'échelle à 20 °C
    précision de répétition
    +/- 0,2 % de la pleine échelle à 20 °C
    +/- 0,6 % pleine échelle à 60 °C
    coefficient de température
    1000 ppm/°C, plage: 0...5 A
    2000 ppm/°C, plage: 0...15 A
    500 ppm/°C, plage: 0 à 1,5 A
    capacité des bornes de serrage
    2 x 1,5 mm²
    1 x 2,5mm²
    couple de serrage
    0,6…1,1 N.m
    marquage
    CE
    tenue aux ondes de choc
    0,5 kV pendant 1,2/50 µs se conformer à IEC 61000-4-5
    [Ui] tension d'isolement
    2 kV
    mode de fixation
    Par vis (platine de montage)
    Clip-on (rail DIN symétrique 35 mm)
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 22108
    MTTFd = 23,9 années
    poids du produit
    0,15 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-1
    IEC 60584-1
    certifications du produit
    CSA
    UL
    GL
    degré de protection IP
    IP20 (bornier)
    IP50 (enveloppe)
    tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    850 °C se conformer à UL
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 10…100 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV (en contact) se conformer à IEC 6100-4-11 niveau 3
    8 kV (dans l'air) se conformer à IEC 6100-4-11 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    1 kV se conformer à IEC 61000-4-4 (sur entrée-sortie)
    2 kV se conformer à IEC 61000-4-4 (sur alimentation électrique)
    perturbation radiée/conduite
    CISPR11
    CISPR22 groupe 1- classe B
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    0…50 °C montage juxtaposé
    0…60 °C espacement de 2 cm
    degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • norvégien
    • russe
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Smart Relays - Zelio Logic (Version 3.1)
    Date 20/07/18
    Taille 5.7 MB
    Modules logiques Zelio Logic (Version 3.1)
    Date 20/07/18
    Taille 5.6 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA Certificate RMPT, RMT, RMC (Version 1.0)
    Date 11/03/04
    Taille 213 B
    UL Listed RMPT RMT RMC (Version 1.0)
    Date 11/03/04
    Taille 311 B
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for RMCA61BD: Isoled Analog Converter - 0..5 A - for Zelio Analog (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for RMCA61BD: Isoled Analog Converter - 0..5 A - for Zelio Analog (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Analog Converters-RMPT RMT RMC (Version 1.0)
    Date 24/08/16
    Taille 250.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Analog Interface, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Analog Interface, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /