France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Relay
Image RPF2ABD

RPF2ABD

Image RPF2ABD
RPF2ABD

Zelio Relay RP - relais puissance - fixe - 2F - 25A - 24VDC - racc par cosses

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    11,71 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Puissance
    fonction produit
    Relais enfichable
    Nom de l'appareil
    RPF
    description des contacts
    2 "F"
    tension circuit de commande
    24 V CC
    type de commande
    Sans bouton de test verrouillable
    forme des broches
    Plat
    matériau des contacts
    Oxyde stannique argent
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    25 A à -40…55 °C relais côte à côte ss espac
    30 A à -40…55 °C espace 13 mm entre deux relais
    Resistive rated load
    25 A à 28 V CC
    30 A à 250 V CA
    coefficient d'utilisation
    10 %
    Complémentaires
    support de montage
    Rail DIN
    Panneau
    plage de tension du circuit de commande
    19,2 à 26,4 V
    [Ie] courant assigné d'emploi
    30 A à 277 V (AC) "F" se conformer à UL
    20 A à 28 V (DC) "F" se conformer à UL
    30 A à 250 V (AC) "F" se conformer à IEC
    25 A à 28 V (DC) "F" se conformer à IEC
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC
    300 V se conformer à UL
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV pendant 1,2/50 µs
    tension de coupure maximale
    250 V se conformer à IEC
    pouvoir de commutation maximum
    7 500 VA/700 W
    Minimum recommended switching capacity
    6 000 MW 500 mA / 12 V pour "F"
    vitesse de commande
    <= 1200 cycles/heure sous-charge
    <= 18000 cycles/heure sans charge
    endurance mécanique
    5000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour résistive charge
    Average coil consumption
    1,7 W
    seuil de tension de retombée
    >= 0,1 Uc
    Operate time
    25 ms
    Release time
    25 ms
    résistance moyenne
    350 Ohm à 20 °C +/- 10 %
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    catégorie de protection
    RT II
    niveaux de test
    Niveau A
    position de montage
    Toutes positions
    largeur hors tout CAO
    33,7 mm
    hauteur hors tout CAO
    68,5 mm
    profondeur hors tout CAO
    39,2 mm
    poids du produit
    0,082 kg
    présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tenue diélectrique
    2000 V CA entre pôles avec basique isolation:
    4000 V CA entre bobine et contact avec renforcé isolation:
    1500 V CA entre contacts avec microcoupure isolation:
    normes
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    certifications du produit
    CSA
    CE
    GOST
    UL
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    Tenue aux vibrations
    3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
    10 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour en marche
    30 gn pour non fonctionnant
    degré de pollution
    3
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • estonien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • turc
    • letton
    • suédois
    • néerlandais
    • serbe
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • finnois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • bulgare
    • macédonien
    • coréen
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Relais électromécaniques Zelio relay (Version 3.0)
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Version 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Version 1.0)
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for RPF2ABD: power relay plug-in - Zelio RPF - 2 NO - 24 V DC - 30 A (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for RPF2ABD: power relay plug-in - Zelio RPF - 2 NO - 24 V DC - 30 A (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Relays RPF (Version 1.0)
    Date 20/04/16
    Taille 182.9 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.


  • Courbes de performance

    Durabilité électrique des contacts
    Charge CA résistive


    X
    Pouvoir de commutation (kVA)
    Y
    Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)

    Coefficient de réduction pour charge CA inductive (dépendant du facteur de puissance cos ϕ)

    Durabilité (charge inductive) = durabilité (charge résistive) x coefficient de réduction


    Y
    Coefficient de réduction

    Pouvoir de commutation maximal sur charge CC résistive


    A
    30 A
    B
    25 A

    Remarque : ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du rapport cyclique, etc.


Comparer les produits: /