France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Relay
Image RPM32F7

RPM32F7

Image RPM32F7
RPM32F7

Zelio Relay RP - relais puissance - embroch - test - DEL - 3OF - 15A - 120VAC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    16,28 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Puissance
    fonction produit
    Relais enfichable
    Nom de l'appareil
    RPM
    description des contacts
    3 "OF"
    tension circuit de commande
    120 V CA
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    15 A à -40…55 °C
    état LED
    Avec
    type de commande
    Bouton de test verrouillable
    coefficient d'utilisation
    20 %
    Complémentaires
    forme des broches
    Plat
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC
    300 V se conformer à CSA
    300 V se conformer à UL
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV pendant 1,2/50 µs
    matériau des contacts
    AgNi
    [Ie] courant assigné d'emploi
    15 A à 277 V (AC) se conformer à UL
    15 A à 28 V (DC) se conformer à UL
    15 A à 250 V (AC) "F" se conformer à IEC
    15 A à 28 V (DC) "F" se conformer à IEC
    7,5 A à 250 V (AC) "O" se conformer à IEC
    7,5 A à 28 V (DC) "O" se conformer à IEC
    tension de coupure maximale
    250 V se conformer à IEC
    Resistive load current
    15 A à 250 V CA
    15 A à 28 V CC
    pouvoir de commutation maximum
    3750 VA
    420 W
    capacité de commutation minimum
    170 mW à 10 mA, 17 V
    vitesse de commande
    <= 1200 cycles/heure sous-charge
    <= 18000 cycles/heure sans charge
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour résistive charge
    Average coil consumption in VA
    1,7 à 60 Hz
    seuil de tension de retombée
    >= 0,15 Uc CA
    Operate time
    20 ms à la tension nominale
    Release time
    20 ms à la tension nominale
    Average coil resistance
    2880 Ohm à 20 °C +/- 15 %
    limites de la tension assignée d'emploi
    96...132 V CA
    catégorie de protection
    RT I
    niveaux de test
    Niveau A
    position de montage
    Toutes positions
    degré de pollution
    3
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    poids du produit
    0,054 kg
    présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tenue diélectrique
    1500 V CA entre contacts avec microcoupure isolation:
    2000 V CA entre bobine et contact avec renforcé isolation:
    2000 V CA entre pôles avec basique isolation:
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    certifications du produit
    EAC
    CSA
    RoHS
    UL
    REACH
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    Tenue aux vibrations
    3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
    5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
    Degree of protection (Housing only)
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour en marche
    30 gn pour non fonctionnant
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • croate
    • slovène
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • norvégien
    • russe
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Relais électromécaniques Zelio relay (Version 3.0)
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Version 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Version 1.0)
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for RPM32F7: power plug-in relay - Zelio RPM - 3 C/O - 120 V AC - 15 A - with LED (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for RPM32F7: power plug-in relay - Zelio RPM - 3 C/O - 120 V AC - 15 A - with LED (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Relay RPM RPZF (Version 1.0)
    Date 20/04/16
    Taille 218.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RPM... Zelio relays - Power Plug-in Relay, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Vue côté broches



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.


  • Courbes de performance

    Durabilité électrique des contacts

    Durabilité (charge inductive) = durabilité (charge résistive) x coefficient de réduction

    Charge CA résistive


    X
    Pouvoir de commutation (kVA)
    Y
    Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)

    Coefficient de réduction pour charge CA inductive (dépendant du facteur de puissance cos ϕ)


    Y
    Coefficient de réduction (A)

    Pouvoir de commutation maximal sur charge CC résistive


    X
    Tension CC
    Y
    Courant CC

    Remarque : ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du rapport cyclique, etc.


Comparer les produits: /