Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Zelio Relay
Image RSB1A120BDS

RSB1A120BDS

Green premium brand logo
Image RSB1A120BDS
RSB1A120BDS
Green premium brand logo

Zelio Relay RSB - relais PCB embrochable avec embase - 1OF - 12A - 24VDC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 11,66 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Relais d'interface
    Fonction produit
    Relais enfichable
    Nom de l'appareil
    RSB
    Description des contacts
    1 F/O
    Fonctionnement des contacts
    Standard
    tension circuit de commande
    24 V CC
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    12 A à -40…40 °C
    état LED
    Sans
    Type de commande
    Sans bouton-poussoir
    Complémentaires
    forme des broches
    Plat
    average coil resistance
    1440 Ohm réseau: CC à 20 °C +/- 10 %
    [Ue] tension assignée d'emploi
    19,2 à 26,4 V CC
    [Ui] tension d'isolement
    400 V se conformer à EN/CEI 60947
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    3,6 kV se conformer à CEI 61000-4-5
    Matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    [Ie] courant assigné d'emploi
    12 A (AC-1/DC-1) "F" se conformer à CEI
    6 A (AC-1/DC-1) "O" se conformer à CEI
    Courant commuté minimum
    5 mA
    tension de coupure maximale
    300 V CC
    400 V CA
    minimum switching voltage
    5 V
    pouvoir de commutation maximum
    3000 VA CA
    336 W CC
    resistive rated load
    12 A à 250 V CA
    12 A à 28 V CC
    capacité de commutation minimum
    300 mW à 5 mA
    vitesse de commande
    <= 600 cycles/heure sous-charge
    <= 72000 cycles/heure sans charge
    Endurance mécanique
    30000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle, 12 A à 250 V, AC-1 "F"
    100000 cycle, 6 A à 250 V, AC-1 "O"
    temps de fonctionnement
    4 ms entre de-énergisation bobine et rep cont inhib
    9 ms entre énergisation bobine et ep cont inhib
    Marquage
    CE
    average coil consumption
    0,45 W CC
    seuil de tension de retombée
    >= 0,1 Uc CC
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    catégorie de protection
    RT I
    Position de montage
    Toutes positions
    Vente par quantité indivisible
    10
    Présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tenue diélectrique
    1000 V CA entre contacts
    2500 V CA entre pôles
    5000 V CA entre bobine et contact
    Normes
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 61810-1
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    GOST
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux chocs mécaniques
    10 gn (durée = 11 ms) pour non fonctionnant se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    5 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    température de fonctionnement
    -40…70 °C (CA)
    -40…85 °C (CC)
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    44 g
    Hauteur de l'emballage 1
    0,75 cm
    Largeur de l'emballage 1
    3,37 cm
    Longueur de l'emballage 1
    1,04 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    20
    Poids de l'emballage 2
    1,09 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    8 cm
    Largeur de l'emballage 2
    11 cm
    Longueur de l'emballage 2
    34 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    120
    Poids de l'emballage 3
    7,01 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RSB1A120BDS : Zelio Relay RSB - relais embrochable avec embase - 1OF 12A - 24VDC
    Description
    Zelio Relay RSB - relais embrochable avec embase - 1OF 12A - 24VDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Zelio Relay RSB - relais embrochable avec embase - 1OF 12A - 24VDC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RSB1A120BDS : Zelio Relay RSB - relais embrochable avec embase - 1OF 12A - 24VDC
    Description
    Zelio Relay RSB - relais embrochable avec embase - 1OF 12A - 24VDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Zelio Relay RSB - relais embrochable avec embase - 1OF 12A - 24VDC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RSB1A120BDS : Zelio Relay RSB - relais embrochable avec embase - 1OF 12A - 24VDC
    Description
    Zelio Relay RSB - relais embrochable avec embase - 1OF 12A - 24VDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Zelio Relay RSB - relais embrochable avec embase - 1OF 12A - 24VDC
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Relais complet avec embase


    (1)
    Relais
    (2)
    Embase


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    NOTE : Pour l’entrée CC, A1 doit être +, sinon court-circuit du module de protection


  • Courbes de performance

    Durabilité électrique des contacts

    Durabilité (charge inductive) = durabilité (charge résistive) x coefficient de réduction

    Charge CA résistive


    X
    Pouvoir de commutation (kVA)
    Y
    Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)

    Coefficient de réduction pour charge CA inductive (dépendant du facteur de puissance cos ϕ)


    Y
    Coefficient de réduction (A)

    Pouvoir de commutation maximal sur charge CC résistive


    X
    Tension CC
    Y
    Courant CC

    Remarque : ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du cycle de service, etc.