France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Relay
Image RSB1A160P7S

RSB1A160P7S

Image RSB1A160P7S
RSB1A160P7S

Zelio Relay RSB - relais PCB embrochable avec embase - 1OF - 16A - 230VAC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    13,66 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Relais d'interface
    fonction produit
    Relais enfichable
    Nom de l'appareil
    RSB
    description des contacts
    1 F/O
    fonctionnement des contacts
    Standard
    tension circuit de commande
    230 V CA
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    16 A à -40…40 °C
    état LED
    Sans
    type de commande
    Sans bouton-poussoir
    Complémentaires
    forme des broches
    Plat
    average coil resistance
    38500 Ohm réseau: CA à 20 °C +/- 15 %
    [Ue] tension assignée d'emploi
    184 à 276 V CA 50 Hz
    195,5 à 276 V CA 60 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    400 V se conformer à EN/IEC 60947
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    3,6 kV se conformer à IEC 61000-4-5
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    [Ie] courant assigné d'emploi
    16 A (AC-1/DC-1) "F" se conformer à IEC
    8 A (AC-1/DC-1) "O" se conformer à IEC
    courant commuté minimum
    5 mA
    tension de coupure maximale
    300 V CC
    400 V CA
    minimum switching voltage
    5 V
    pouvoir de commutation maximum
    4000 VA CA
    448 W CC
    resistive rated load
    16 A à 250 V CA
    16 A à 28 V CC
    capacité de commutation minimum
    300 mW à 5 mA
    vitesse de commande
    <= 600 cycles/heure sous-charge
    <= 72000 cycles/heure sans charge
    endurance mécanique
    30000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle, 16 A à 250 V, AC-1 "F"
    100000 cycle, 8 A à 250 V, AC-1 "O"
    temps de fonctionnement
    10 ms entre de-énergisation bobine et rep cont inhib
    12 ms entre énergisation bobine et ep cont inhib
    marquage
    CE
    average coil consumption
    0,75 VA CA 60 Hz
    seuil de tension de retombée
    >= 0,15 Uc CA
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    catégorie de protection
    RT I
    position de montage
    Toutes positions
    vente par quantité indivisible
    10
    présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tenue diélectrique
    1000 V CA entre contacts
    2500 V CA entre pôles
    5000 V CA entre bobine et contact
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    certifications du produit
    CSA
    UL
    GOST
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn (durée = 11 ms) pour non fonctionnant se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    5 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    température de fonctionnement
    -40…70 °C (CA)
    -40…85 °C (CC)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Relais complet avec embase


    (1)
    Relais
    (2)
    Embase


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    (1)
    Les bornes 11 et 21,14 et 24,12 et 22 doivent être liées pour ces références

    NOTE : Pour l’entrée CC, A1 doit être +, sinon court-circuit du module de protection


  • Courbes de performance

    Durabilité électrique des contacts

    Durabilité (charge inductive) = durabilité (charge résistive) x coefficient de réduction

    Charge CA résistive


    X
    Pouvoir de commutation (kVA)
    Y
    Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)

    Coefficient de réduction pour charge CA inductive (dépendant du facteur de puissance cos ϕ)


    Y
    Coefficient de réduction (A)

    Pouvoir de commutation maximal sur charge CC résistive


    X
    Tension CC
    Y
    Courant CC

    Remarque : ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du cycle de service, etc.


Comparer les produits: /