France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Relay
Image RSL1PRBU

RSL1PRBU

Image RSL1PRBU
RSL1PRBU

Zelio Relay RSL - relais PCB embrochable monté sur embase - 1OF - 6A - 24VACDC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    17,63 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Relais d'interface
    fonction produit
    Relais enfichable
    Nom de l'appareil
    RSL
    description des contacts
    1 F/O
    fonctionnement des contacts
    Standard
    tension circuit de commande
    24 V CC
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    6 A à -40…55 °C
    état LED
    Avec
    forme des broches
    Plat (type PCB)
    Complémentaires
    mode de fixation
    Ressort de compression plastique
    résistance moyenne
    3390 Ohm réseau: CC à 23 °C +/- 10 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à EN/IEC
    277 V se conformer à cUL
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC
    matériau des contacts
    Alliage d’argent (AgSnO2)
    [Ie] courant assigné d'emploi
    6 A 1 F/O (AC-1/DC-1) se conformer à IEC/UL
    courant commuté minimum
    100 mA
    tension de coupure maximale
    277 V
    tension de commutation
    12 V
    pouvoir de commutation maximum
    1500 VA
    150 W
    capacité de commutation minimum
    120 mW
    vitesse de commande
    <= 72000 cycles/heure sans charge
    <= 360 cycles/heure sous-charge
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    durée de vie électrique
    60 000 cycles pour résistive charge, 6 A à 250 V, AC-1
    temps de fonctionnement
    5 ms remise à zéro
    12 ms
    marquage
    CE
    catégorie de protection
    RT III
    niveaux de test
    Niveau A
    position de montage
    Toutes positions
    hauteur
    78,6 mm
    largeur
    6,2 mm
    profondeur
    101 mm
    description des bornes ISO n°1
    (A1-A2)CO
    (11-12-14)OC
    vente par quantité indivisible
    10
    poids du produit
    0,029 kg
    courant de charge
    6 A à 250 V CA 0,5 mm de distance de montage
    consommation moyenne en W
    0,17 W, CC
    seuil de tension de retombée
    >= 0,05 Uc
    disposition des contacts
    Séparé
    mode de raccordement
    Bornes à ressort, 1 x 0,2…1 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout
    Bornes à ressort, 1 x 0,2…1 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) rigide sans embout
    couple de serrage
    10...40 N.m
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 60000
    force de serrage
    10…40 N
    type de commande
    Sans bouton-poussoir
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tension d'entrée
    24 V CA/CC (limite de tension d'entrée: 21,6…28,8 V)
    tenue diélectrique
    1000 V CA entre contacts
    4000 V CA entre bobine et contact
    normes
    EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    certifications du produit
    UL
    CSA
    GOST
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    10 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cycles ne fonctionnent pas se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cycles en fonctionnement se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    5 gn (durée = 11 ms) pour non fonctionnant se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • croate
    • slovène
    • grec
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • norvégien
    • russe
    • kazakh
    • allemand
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Relais électromécaniques Zelio relay (Version 3.0)
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for RSL1PRBU: interface plug-in relay - Zelio RSL - 1 C/O - 24 V DC - 6 A - with LED (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for RSL1PRBU: interface plug-in relay - Zelio RSL - 1 C/O - 24 V DC - 6 A - with LED (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Slim Interface Relays, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Slim Interface Relays, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



Comparer les produits: /