Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Zelio Relay
Image RSL1PVFU

RSL1PVFU

Green premium brand logo
Image RSL1PVFU
RSL1PVFU
Green premium brand logo

Zelio Relay RSL - relais PCB embrochable monté sur embase - 1OF - 6A - 10VACDC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 18,54 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Relais d'interface
    Fonction produit
    Relais enfichable
    Nom de l'appareil
    RSL
    Description des contacts
    1 F/O
    Fonctionnement des contacts
    Standard
    tension circuit de commande
    60 V CC
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    6 A à -40…55 °C
    état LED
    Avec
    forme des broches
    Plat (type PCB)
    Complémentaires
    Mode de fixation
    Ressort de compression plastique
    résistance moyenne
    20500 Ohm réseau: CC à 23 °C +/- 10 %
    [Ui] tension d'isolement
    250 V se conformer à EN/IEC
    277 V se conformer à cUL
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à CEI
    Matériau des contacts
    Alliage d’argent (AgSnO2)
    [Ie] courant assigné d'emploi
    6 A 1 F/O (AC-1/DC-1) se conformer à IEC/UL
    Courant commuté minimum
    100 mA
    tension de coupure maximale
    277 V
    tension de commutation
    12 V
    pouvoir de commutation maximum
    1500 VA
    150 W
    capacité de commutation minimum
    120 mW
    vitesse de commande
    <= 72000 cycles/heure sans charge
    <= 360 cycles/heure sous-charge
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    durée de vie électrique
    60 000 cycles pour résistive charge, 6 A à 250 V, AC-1
    temps de fonctionnement
    5 ms remise à zéro
    12 ms
    Temps de réinitialisation
    20 ms
    Marquage
    CE
    catégorie de protection
    RT III
    niveaux de test
    Niveau A
    Position de montage
    Toutes positions
    Hauteur
    78,6 mm
    Largeur
    6,2 mm
    Profondeur
    95 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (A1-A2)CO
    (11-12-14)OC
    Vente par quantité indivisible
    10
    Poids du produit
    0,029 kg
    courant de charge
    6 A à 250 V CA 0,5 mm de distance de montage
    consommation moyenne en W
    0,17 W, CC
    seuil de tension de retombée
    >= 0,05 Uc
    disposition des contacts
    Séparé
    mode de raccordement
    Connecteurs à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
    Connecteurs à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) rigide sans embout
    couple de serrage
    < 0,5 N.m pour M2,5 vis
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 60000
    Type de commande
    Sans bouton-poussoir
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tension d'entrée
    110 V CA/CC (limite de tension d'entrée: 88…126,5 V)
    tenue diélectrique
    1000 V CA entre contacts
    4000 V CA entre bobine et contact
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    GOST
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    10 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cycles ne fonctionnent pas se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cycles en fonctionnement se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux chocs mécaniques
    10 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    5 gn (durée = 11 ms) pour non fonctionnant se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français7
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.1 MB
    Date 16/03/20
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Zelio Electromechanical Relays Catalog (Version 4.0)
    Description
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio plug-in relays.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.9 MB
    Date 09/03/20
    Description
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio plug-in relays.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for RSL1PVFU: slim relay mounted on screw socket with LED and protection circuit, 110 V (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for RSL1PVFU: slim relay mounted on screw socket with LED and protection circuit, 110 V (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for RSL1PVFU: slim relay mounted on screw socket with LED and protection circuit, 110 V (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for RSL1PVFU: slim relay mounted on screw socket with LED and protection circuit, 110 V (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RSL1PVFU : Zelio Relay RSL - relais + embase - 1OF 6A - bornes vis - 60VDC/110VACDC
    Description
    Zelio Relay RSL - relais + embase - 1OF 6A - bornes vis - 60VDC/110VACDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Zelio Relay RSL - relais + embase - 1OF 6A - bornes vis - 60VDC/110VACDC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RSL1PVFU : Zelio Relay RSL - relais + embase - 1OF 6A - bornes vis - 60VDC/110VACDC
    Description
    Zelio Relay RSL - relais + embase - 1OF 6A - bornes vis - 60VDC/110VACDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Zelio Relay RSL - relais + embase - 1OF 6A - bornes vis - 60VDC/110VACDC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RSL1PVFU : Zelio Relay RSL - relais + embase - 1OF 6A - bornes vis - 60VDC/110VACDC
    Description
    Zelio Relay RSL - relais + embase - 1OF 6A - bornes vis - 60VDC/110VACDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Zelio Relay RSL - relais + embase - 1OF 6A - bornes vis - 60VDC/110VACDC
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 785.1 KB
    Date 01/09/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 687.4 KB
    Date 01/09/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions