Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Zelio Relay
Image RSLZRA2

RSLZRA2

Green premium brand logo
Image RSLZRA2
RSLZRA2
Green premium brand logo

Zelio Relay RSL - embase - DEL + protect - 48/60VACDC - racc ressort

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 01 avril 2020
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 11,58 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    Fonction produit
    Prise
    disposition des contacts
    Séparé
    conformité
    Relais enfichable RSL avec 1 F/O contact à 48 V CC
    Relais enfichable RSL avec 1 F/O contact à 60 V CC
    forme des broches
    Plat
    Nom de l'appareil
    RSLZ
    Présentation du produit
    Élément de base
    Vente par quantité indivisible
    10
    tension de commutation
    48 V CA/CC
    60 V CA/CC
    Complémentaires
    [Ith] courant thermique conventionnel
    6 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    < 300 V CA
    force de serrage
    10…40 N
    Mode de fixation
    Ressort de compression plastique (rail DIN symétrique 35 mm)
    Marquage
    CE
    Largeur hors tout CAO
    6,2 mm
    Hauteur hors tout CAO
    78,6 mm
    Profondeur hors tout CAO
    101 mm
    Poids du produit
    0,023 kg
    limites de la tension assignée d'emploi
    54 à 72 V
    43,2 à 57,6 V
    Rroupe de produits
    RSL_SPRING_TERS_48-60
    Code de comptabilité
    RSLZ
    Environnement
    mode de raccordement
    Bornes à ressort, 1 x 0,2…1 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout
    Bornes à ressort, 1 x 0,2…1 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) rigide sans embout
    Normes
    IEC 61984
    UL 508
    Certifications du produit
    CSA
    GOST
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue diélectrique
    2500 V
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français4
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.1 MB
    Date 16/03/20
    Zelio Electromechanical Relays Catalog (Version 4.0)
    Description
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio plug-in relays.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.9 MB
    Date 09/03/20
    Description
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio plug-in relays.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    UL Recognized RPZF RUZ RXZE2 RSLZ (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    451.8 KB
    pdf
    454.5 KB
    Description
    UL Recognized Relay Sockets
    prp.document.label.format zip
    Taille 906.2 KB
    Date 30/11/13
    Fichiers dans le document
    pdf
    451.8 KB
    pdf
    454.5 KB
    Description
    UL Recognized Relay Sockets
    CSA Certificate RXZE2S114S (Version 1.0)
    Description
    Spring Socket for RXM miniature relays
    prp.document.label.format htm
    Taille 215 B
    Date 08/02/13
    Description
    Spring Socket for RXM miniature relays
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 409.8 KB
    Date 22/07/19
    Description
    RSL RSLZ Manufacturer DOC
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RSLZRA2 : Zelio Relay RSL - embase - bornes ressort - 48VACDC et 60VACDC
    Description
    Zelio Relay RSL - embase - bornes ressort - 48VACDC et 60VACDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    Zelio Relay RSL - embase - bornes ressort - 48VACDC et 60VACDC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RSLZRA2 : Zelio Relay RSL - embase - bornes ressort - 48VACDC et 60VACDC
    Description
    Zelio Relay RSL - embase - bornes ressort - 48VACDC et 60VACDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    Zelio Relay RSL - embase - bornes ressort - 48VACDC et 60VACDC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RSLZRA2 : Zelio Relay RSL - embase - bornes ressort - 48VACDC et 60VACDC
    Description
    Zelio Relay RSL - embase - bornes ressort - 48VACDC et 60VACDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    Zelio Relay RSL - embase - bornes ressort - 48VACDC et 60VACDC
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 785.1 KB
    Date 01/09/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 117.3 KB
    Date 01/07/13
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 687.4 KB
    Date 01/09/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.8 MB
    Date 01/05/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    (1)
    Circuit de protection

    Exemple de montage de peignes de raccordement RSLZ2 sur embases

    Vue de côté


    (1)
    A1
    (2)
    A2
    (3)
    Peigne de raccordement (polarité A1)
    (4)
    Peigne de raccordement (polarité A2)