France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Relay
Image RSLZVA3

RSLZVA3

Image RSLZVA3
RSLZVA3

Zelio Relay RSL - embase - DEL + protect - 110VACDC - racc connecteur à vis

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    10,37 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Relay
    fonction produit
    Prise
    disposition des contacts
    Séparé
    conformité
    Relais enfichable RSL avec 1 F/O contact à 60 V CC
    Relais enfichable RSL
    forme des broches
    Plat
    Nom de l'appareil
    RSLZ
    présentation du produit
    Élément de base
    vente par quantité indivisible
    10
    tension de commutation
    110 V CA/CC
    Complémentaires
    [Ith] courant thermique conventionnel
    6 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    < 300 V CA
    couple de serrage
    < 0,5 N.m pour M2,5 vis
    mode de fixation
    Ressort de compression plastique (rail DIN symétrique 35 mm)
    marquage
    CE
    largeur hors tout CAO
    6,2 mm
    hauteur hors tout CAO
    78,6 mm
    profondeur hors tout CAO
    95 mm
    poids du produit
    0,023 kg
    limites de la tension assignée d'emploi
    88 à 126,5 V
    groupe de produits
    RSL_CON_110
    code de comptabilité
    RSLZ
    Environnement
    mode de raccordement
    Connecteur, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
    Connecteur, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) rigide sans embout
    normes
    IEC 61984
    UL 508
    certifications du produit
    GOST
    CSA
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue diélectrique
    2500 V
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • croate
    • slovène
    • grec
    • néerlandais
    • portugais
    • norvégien
    • russe
    • kazakh
    • allemand
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • espagnol
    • slovaque
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Relais électromécaniques Zelio relay (Version 3.0)
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA Certificate RXZE2S114S (Version 1.0)
    Date 08/02/13
    Taille 215 B
    UL Recognized RPZF RUZ RXZE2 RSLZ (Version 1.0)
    Date 30/11/13
    Taille 451.8 KB
    Date 30/11/13
    Taille 454.5 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Relay RSL RSLZ (Version 1.0)
    Date 20/04/16
    Taille 217.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Slim Interface Relays, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    ZELIO Relays - SSLZ… Solid State Relays Socket , RSLZ… Relays Socket, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Slim Interface Relays, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    ZELIO Relays - SSLZ… Solid State Relays Socket , RSLZ… Relays Socket, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    (1)
    Circuit de protection

    Exemple de montage de peignes de raccordement RSLZ2 sur embases

    Vue de côté


    (1)
    A1
    (2)
    A2
    (3)
    Peigne de raccordement (polarité A1)
    (4)
    Peigne de raccordement (polarité A2)


Comparer les produits: /