Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Zelio Control
Image RTC48PUN1RNHU

RTC48PUN1RNHU

Green premium brand logo
Image RTC48PUN1RNHU
RTC48PUN1RNHU
Green premium brand logo

Zelio Control - Regulateur de temperature

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 166,74 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Control
    Fonction produit
    Relais de contrôle et de mesure modulaires
    Type de relais
    Relais de contrôle de la température
    Application spécifique du produit
    Emballage
    Machines industrielles
    Chauffage ou refroidissement
    HVAC
    Nom du relais
    RTC
    Complémentaires
    gabarit
    1/16 DIN
    48 x 48 mm
    type d'entrée analogique
    Thermocouple (thermocouple J, K, R, B, S, T, E, N, PLII, C(W/Re5-26))
    Sonde de température (sonde de temperature : Pt 100, JPt 100)
    Tension 0…1 V CC
    Tension 0...5 V CC
    Tension 1...5 V CC
    Tension 0...10 V CC
    Courant 0...20 mA
    Courant 4...20 mA
    [Us] tension d'alimentation
    100...240 V CA
    [Us] tension d'alimentation
    100…240 V CA
    Limites de la tension d'alimentation
    85…264 V
    Précision de mesure
    0,2 % échelle réelle
    durée d'échantillonnage
    250 ms
    nombre de sorties
    1 relais sortie avec "F" contact pour sortie 1
    type de sortie
    Relais sortie à 250 V CA / 3 A à charge résistive
    Relais sortie à 250 V CA / 1 A à charge inductive
    sortie d'alarme
    1 O/F
    puissance consommée en VA
    8 VA à 250 V CA
    Fonctions disponibles
    Auto réglage
    PID
    Marquage
    CE
    Position de montage
    Toutes positions
    Type d'afficheur
    LCD 11 segments
    Afficheurs deux digits
    5
    fonction de signalisation
    Valeur de processus vert, orange et rouge
    État des sorties (OUT1,OUT2) orange
    État alarme (EV1, EV2) orange
    Activité de transmission/réception (TX/TR) orange
    Valeur de point de consigne vert
    Support de montage
    Panneau
    Poids du produit
    120 g
    Environnement
    Normes
    EN 61326-1
    EN 61010-1
    CSA C22.2 No 24-93
    Certifications du produit
    CURus (873)
    Température ambiante pour le stockage
    -25…80 °C
    Température de fonctionnement
    0…50 °C
    Humidité relative
    35…85 % sans condensation
    Tenue aux vibrations
    1 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn se conformer à CEI 60068-2-27
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    IP20 (arrière)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X face avant
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français3
    • anglais4
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.6 MB
    Date 01/04/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.4 MB
    Date 01/03/13
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RTC48PUN1RNHU : REGULATEUR DE TEMPERATURE
    Description
    REGULATEUR DE TEMPERATURE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    REGULATEUR DE TEMPERATURE
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RTC48PUN1RNHU : REGULATEUR DE TEMPERATURE
    Description
    REGULATEUR DE TEMPERATURE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    REGULATEUR DE TEMPERATURE
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RTC48PUN1RNHU : REGULATEUR DE TEMPERATURE
    Description
    REGULATEUR DE TEMPERATURE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    REGULATEUR DE TEMPERATURE
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 137.9 KB
    Date 01/12/13
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 210.7 KB
    Date 01/11/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Format 48 x 48 – Standard 1/16 DIN
    Fixation sur panneau : cadre de montage fourni


    (1)
    Joint
    (2)
    Cadre de montage
    (3)
    Cache-borne, à commander séparément
    (4)
    Quand le cache-borne (vendu séparément) est utilisé

    Découpe du panneau


    Fixation latérale par collage : n appareils (dans ce cas, l'étanchéité n'est plus assurée)



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    EV :
    Sortie d'alarme
    OUT :
    Sortie de contrôle
    CC :
    Entrée courant CC ou tension CC
    TC :
    Entrée de thermocouple
    RTD :
    Entrée de capteur de température à résistance
    SSR :
    Relais statique


Comparer les produits: /