Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image RTY187892001
Ce produit n’est plus fabriqué

RTY187892001

Green premium brand logo
Image RTY187892001
Ce produit n’est plus fabriqué
RTY187892001
Green premium brand logo

PORTIER EXT MOD V ORI ARG

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2011
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Fonction produit
    Module de caméra à réglage manuel
    Type de capteur
    Caméra CCD 1,3"
    Nuance de la couleur
    Argent
    Complémentaires
    Destination du produit
    Poste extérieur modulaire
    Système de vidéophonie TwinBus
    couleur de la source lumineuse
    Blanc LED commande par variateur
    angle de détection
    150° horizontal
    90° vertical
    Angle de vue horizontal x vertical
    60° vertical
    80° horizontal
    Alimentation
    Via un transformateur d'alimentation
    Via une unité d’alimentation vidéo
    Raccordement électrique
    Connexion TwinBus
    Branchement coaxial
    sensibilité lumineuse
    0 lx
    normes TV
    PAL
    résolution en pixel
    752 x 582
    niveau de sortie AV
    1 Vss, symétrique
    Fonctions disponibles
    Exposition automatique
    hauteur de montage
    1400…1700 mm
    Largeur
    95 mm
    Hauteur
    95 mm
    Profondeur
    33 mm
    Poids du produit
    0,202 kg
    Environnement
    Caractéristique d'environnement
    Étanche
    Température de fonctionnement
    -20…40 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français2
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RTY187892001 : RTY187892001_REACH_DECLARATION
    Description
    RTY187892001_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    RTY187892001_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RTY187892001 : RTY187892001_ROHS_DECLARATION
    Description
    RTY187892001_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    RTY187892001_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /