Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Zelio Relay
Image RUMC31ED

RUMC31ED

Green premium brand logo
Image RUMC31ED
RUMC31ED
Green premium brand logo

Zelio Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 3OF - 10A - 48VDC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 19,11 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Universal
    Fonction produit
    Relais enfichable
    Nom de l'appareil
    RUM
    Description des contacts
    3 "OF"
    tension circuit de commande
    48 V CC
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A à -40…55 °C
    état LED
    Sans
    Type de commande
    Bouton de test verrouillable
    coefficient d'utilisation
    20 %
    Complémentaires
    forme des broches
    Cylindrique
    [Ui] tension d'isolement
    250 V se conformer à CEI
    300 V se conformer à CSA
    300 V se conformer à UL
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV (1,2/50 µs)
    Matériau des contacts
    AgNi
    [Ie] courant assigné d'emploi
    10 A à 277 V AC se conformer à UL
    10 A à 30 V DC se conformer à UL
    10 A à 277 V AC (même polarité) se conformer à CSA
    10 A à 30 V DC se conformer à CSA
    5 A à 250 V AC ("O") se conformer à CEI
    5 A à 28 V DC ("O") se conformer à CEI
    10 A à 250 V AC ("F") se conformer à CEI
    10 A à 28 V DC ("F") se conformer à CEI
    tension de coupure maximale
    250 V se conformer à CEI
    Resistive rated load
    10 A à 250 V CA
    10 A à 28 V CC
    pouvoir de commutation maximum
    2 500 VA/280 W
    capacité de commutation minimum
    170 mW à 10 mA, 17 V
    vitesse de commande
    <= 18000 cycles/heure sans charge
    <= 1200 cycles/heure sous-charge
    Endurance mécanique
    5000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour résistive charge
    Average coil consumption in W
    1,4 W
    seuil de tension de retombée
    >= 0,1 Uc CC
    Operate time
    20 ms à la tension nominale
    Release time
    20 ms à la tension nominale
    Average coil resistance
    1800 Ohm à 20 °C +/- 15 %
    limites de la tension assignée d'emploi
    38,4...52.8 V CC
    catégorie de protection
    RT I
    niveaux de test
    Niveau A
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    Position de montage
    Toutes positions
    Poids du produit
    0,086 kg
    Présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tenue diélectrique
    1500 V CA entre contacts avec microcoupure isolation:
    2500 V CA entre bobine et contact avec renforcé isolation:
    2000 V CA entre pôles avec basique isolation:
    Certifications du produit
    CSA
    REACH
    RoHS
    UL
    EAC
    Normes
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2 No 14
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    Tenue aux vibrations
    3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
    4 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
    Degré de protection IP
    IP40
    Tenue aux chocs mécaniques
    10 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    10 gn (durée = 11 ms) pour non fonctionnant se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Degré de pollution
    2
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français5
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.1 MB
    Date 16/03/20
    Zelio Electromechanical Relays Catalog (Version 4.0)
    Description
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio plug-in relays.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.9 MB
    Date 09/03/20
    Description
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio plug-in relays.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    511.8 KB
    pdf
    505.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1,017.6 KB
    Date 22/02/13
    Fichiers dans le document
    pdf
    511.8 KB
    pdf
    505.8 KB
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Version 1.0)
    Description
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    prp.document.label.format htm
    Taille 211 B
    Date 12/12/12
    Description
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    466.7 KB
    pdf
    468.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 935.5 KB
    Date 20/12/05
    Fichiers dans le document
    pdf
    466.7 KB
    pdf
    468.8 KB
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for RUMC31ED: universal plug-in relay - Zelio RUM - 3 C/O - 48 V DC - 10 A (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for RUMC31ED: universal plug-in relay - Zelio RUM - 3 C/O - 48 V DC - 10 A (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 519 KB
    Date 22/07/19
    Description
    RUM RUZ Manufacturer DOC
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RUMC31ED : Zelio Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 3OF - 10A - 48VDC
    Description
    Zelio Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 3OF - 10A - 48VDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Zelio Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 3OF - 10A - 48VDC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RUMC31ED : Zelio Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 3OF - 10A - 48VDC
    Description
    Zelio Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 3OF - 10A - 48VDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Zelio Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 3OF - 10A - 48VDC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RUMC31ED : Zelio Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 3OF - 10A - 48VDC
    Description
    Zelio Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 3OF - 10A - 48VDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Zelio Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 3OF - 10A - 48VDC
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.3 MB
    Date 01/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.1 MB
    Date 01/04/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage



    Schéma de câblage


    Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.


  • Courbes de performance

    Durabilité électrique des contacts

    Durabilité (charge inductive) = durabilité (charge résistive) x coefficient de réduction

    Charge CA résistive


    X
    Pouvoir de commutation (kVA)
    Y
    Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)

    Coefficient de réduction pour charge CA inductive (dépendant du facteur de puissance cos ϕ)


    Y
    Coefficient de réduction (A)

    Pouvoir de commutation maximal sur charge CC résistive


    X
    Tension CC
    Y
    Courant CC

    Remarque : ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du cycle de service, etc.