France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Zelio Relay
Image RUMC3AB1F7
Ce produit n’est plus fabriqué

RUMC3AB1F7

Image RUMC3AB1F7
Ce produit n’est plus fabriqué
RUMC3AB1F7

RELAIS UNIVERSEL 3 CO (CYLIND) 120 V AC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2015
Fin de service le 31 décembre 2014
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence RUMC3AB1F7 est remplacée par :
Produit
Qté
RUMC31F7
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2015
  • couleur noire au lieu de beige clair
1
  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Universal
    fonction produit
    Relais enfichable
    Nom de l'appareil
    RUM
    description des contacts
    3 "OF"
    tension circuit de commande
    120 V CA
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A à -40…55 °C
    état LED
    Sans
    type de commande
    Bouton de test verrouillable
    coefficient d'utilisation
    20 %
    Complémentaires
    forme des broches
    Cylindrique
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC
    300 V se conformer à CSA
    300 V se conformer à UL
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    matériau des contacts
    AgNi
    [Ie] courant assigné d'emploi
    10 A AC-1/DC-1 ("F") se conformer à IEC
    12 A à 28 V DC-1 se conformer à UL
    16 A à 277 V AC-1 se conformer à UL
    5 A AC-1/DC-1 ("O") se conformer à IEC
    courant commuté minimum
    10 mA
    tension de coupure maximale
    250 V CA se conformer à IEC
    250 V CC se conformer à IEC
    tension de commutation minimale
    17 V
    Resistive rated load
    10 A à 250 V CA
    10 A à 28 V CC
    pouvoir de commutation maximum
    2500 VA CA
    280 W CC
    capacité de commutation minimum
    170 mW
    vitesse de commande
    <= 18000 cycles/heure sans charge
    <= 1200 cycles/heure sous-charge
    endurance mécanique
    5000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour résistive charge
    Average coil consumption in VA
    2…3 à 60 Hz
    seuil de tension de retombée
    >= 0,15 Uc CA
    Operate time
    20 ms
    Average coil resistance
    1700 Ohm à 20 °C +/- 15 %
    limites de la tension assignée d'emploi
    96...132 V CA
    catégorie de protection
    RT I
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    position de montage
    Toutes positions
    poids du produit
    0,088 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    1500 V CA entre contacts
    1550 V CA entre bobine et contact
    1550 V CA entre pôles
    certifications du produit
    CSA
    UL
    GOST
    normes
    EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    Tenue aux vibrations
    3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cycles en fonctionnement se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    4 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cycles ne fonctionnent pas se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour en marche
    10 gn pour non fonctionnant
    degré de pollution
    3
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RUM universal relay (Version 1.1)
    Date 12/09/07
    Taille 3.9 KB
    Date 12/09/07
    Taille 42.4 KB
    Date 12/09/07
    Taille 7.6 KB
    Date 12/09/07
    Taille 31.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for RUMC3AB1F7: universal plug-in relay - Zelio RUM - 3 C/O - 120 V AC - 10 A (Version 2.0)
    CAD for RUMC3AB1F7: universal plug-in relay - Zelio RUM - 3 C/O - 120 V AC - 10 A (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /