France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image RUMF2AB1BD
Ce produit n’est plus fabriqué

Image RUMF2AB1BD
Ce produit n’est plus fabriqué

RELAIS UNIVERSEL 2 CO (FASTON) 24 V DC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2015
Fin de service 31 décembre 2014
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Universal
    fonction produit
    Relais enfichable
    nom de l'appareil
    RUM
    description des contacts
    2 "O/F"
    tension circuit de commande
    24 V CC
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A à -40…55 °C
    état LED
    Sans
    type de commande
    Bouton de test verrouillable
    coefficient d'utilisation
    20 %
    Complémentaires
    forme des broches
    Plat
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC
    300 V se conformer à CSA
    300 V se conformer à UL
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    matériau des contacts
    AgNi
    [Ie] courant assigné d'emploi
    10 A AC-1/DC-1 ("F") se conformer à IEC
    12 A à 28 V DC-1 se conformer à UL
    16 A à 277 V AC-1 se conformer à UL
    5 A AC-1/DC-1 ("O") se conformer à IEC
    courant commuté minimum
    10 mA
    tension de coupure maximale
    250 V CA se conformer à IEC
    250 V CC se conformer à IEC
    tension de commutation minimale
    17 V
    Resistive rated load
    10 A à 250 V CA
    10 A à 28 V CC
    pouvoir de commutation maximum
    2500 VA CA
    280 W CC
    capacité de commutation minimum
    170 mW
    vitesse de commande
    <= 18000 cycles/heure sans charge
    <= 1200 cycles/heure sous-charge
    durée de vie mécanique
    5000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour résistive charge
    Average coil consumption in W
    1,4 W
    seuil de tension de retombée
    >= 0,1 Uc CC
    Operate time
    20 ms
    Average coil resistance
    470 Ohm à 20 °C +/- 10 %
    limites de la tension assignée d'emploi
    19,2...26.4 V CC
    catégorie de protection
    RT I
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    position de montage
    Toutes positions
    poids
    0,08 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    1500 V CA entre contacts
    1550 V CA entre bobine et contact
    1550 V CA entre pôles
    certifications du produit
    GOST
    CSA
    UL
    normes
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    Tenue aux vibrations
    3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cycles en fonctionnement se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    4 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cycles ne fonctionnent pas se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour en marche
    10 gn pour non fonctionnant
    degré de pollution
    3
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for RUMF2AB1BD: universal plug-in relay - Zelio RUM - 2 C/O - 24 V DC - 10 A (Version 2.0)
    CAD for RUMF2AB1BD: universal plug-in relay - Zelio RUM - 2 C/O - 24 V DC - 10 A (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage



    Schéma de câblage


    Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.


  • Courbes de performance

    Durabilité électrique des contacts

    Durabilité (charge inductive) = durabilité (charge résistive) x coefficient de réduction

    Charge CA résistive


    X
    Pouvoir de commutation (kVA)
    Y
    Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)
    A
    RUMF•••••, RUMC2•••, RUMC3A•••
    B
    RUMC3G•••

    Coefficient de réduction pour charge CA inductive (dépendant du facteur de puissance cos ϕ)


    Y
    Coefficient de réduction (A)

    Pouvoir de commutation maximal sur charge CC résistive


    X
    Tension CC
    Y
    Courant CC
    A
    RUMF•••••, RUMC2•••, RUMC3A•••
    B
    RUMC3G•••

    Remarque : ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du rapport cyclique, etc.


  • Description technique

    Description technique

    Clapet verrouillable amovible permettant de maintenir les contacts forcés lors de séquences de test ou d'opérations de maintenance.

    ATTENTION : coupez l'alimentation avant de retirer le clapet verrouillable.


    (1)
    Soulever le clapet verrouillable
    (2)
    Faire glisser vers l'intérieur
    (3)
    Retirer