France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Zelio Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 3OF - 10A - 120VAC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    18,43 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Universal
    fonction produit
    Relais enfichable
    Nom de l'appareil
    RUM
    description des contacts
    3 "OF"
    tension circuit de commande
    110 V CC
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A à -40…55 °C
    état LED
    Sans
    type de commande
    Bouton de test verrouillable
    coefficient d'utilisation
    20 %
    Complémentaires
    forme des broches
    Plat
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC
    300 V se conformer à CSA
    300 V se conformer à UL
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV (1,2/50 µs)
    matériau des contacts
    AgNi
    [Ie] courant assigné d'emploi
    10 A à 277 V AC se conformer à UL
    10 A à 30 V DC se conformer à UL
    10 A à 277 V AC (même polarité) se conformer à CSA
    10 A à 30 V DC se conformer à CSA
    5 A à 250 V AC ("O") se conformer à IEC
    5 A à 28 V DC ("O") se conformer à IEC
    10 A à 250 V AC ("F") se conformer à IEC
    10 A à 28 V DC ("F") se conformer à IEC
    tension de coupure maximale
    250 V se conformer à IEC
    Resistive rated load
    10 A à 250 V CA
    10 A à 28 V CC
    pouvoir de commutation maximum
    2 500 VA/280 W
    capacité de commutation minimum
    170 mW à 10 mA, 17 V
    vitesse de commande
    <= 18000 cycles/heure sans charge
    <= 1200 cycles/heure sous-charge
    endurance mécanique
    5000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour résistive charge
    Average coil consumption in W
    1,4 W
    seuil de tension de retombée
    >= 0,1 Uc CC
    Operate time
    20 ms à la tension nominale
    Release time
    20 ms à la tension nominale
    Average coil resistance
    7300 Ohm à 20 °C +/- 15 %
    limites de la tension assignée d'emploi
    88...121 V CC
    catégorie de protection
    RT I
    niveaux de test
    Niveau A
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    position de montage
    Toutes positions
    poids du produit
    0,086 kg
    présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tenue diélectrique
    1500 V CA entre contacts avec microcoupure isolation:
    2500 V CA entre bobine et contact avec renforcé isolation:
    2000 V CA entre pôles avec basique isolation:
    certifications du produit
    RoHS
    UL
    REACH
    CSA
    EAC
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    Tenue aux vibrations
    3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
    4 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
    degré de protection IP
    IP40
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    10 gn (durée = 11 ms) pour non fonctionnant se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    degré de pollution
    3
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Oui
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Relais électromécaniques Zelio relay (Version 3.0)
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Version 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Version 1.0)
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for RUMF31FD: universal plug-in relay - Zelio RUM - 3 C/O - 110 V DC - 10 A (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Relay RUM RUZ (Version 1.0)
    Date 08/10/18
    Taille 218.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/07/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RPM... Zelio relays - Power Plug-in Relay, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    RUM... ZELIO Universal Relay, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage



    Schéma de câblage


    Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.


  • Courbes de performance

    Durabilité électrique des contacts

    Durabilité (charge inductive) = durabilité (charge résistive) x coefficient de réduction

    Charge CA résistive


    X
    Pouvoir de commutation (kVA)
    Y
    Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)

    Coefficient de réduction pour charge CA inductive (dépendant du facteur de puissance cos ϕ)


    Y
    Coefficient de réduction (A)

    Pouvoir de commutation maximal sur charge CC résistive


    X
    Tension CC
    Y
    Courant CC

    Remarque : ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du cycle de service, etc.