France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Zelio Relay RUM - embase pour relais RUMC2 - contacts séparés - connecteurs

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    6,86 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Relay
    fonction produit
    Prise
    disposition des contacts
    Séparé
    conformité
    Relais enfichable RUM avec 2 "O/F" contact
    forme des broches
    Cylindrique
    Nom de l'appareil
    RUZ
    vente par quantité indivisible
    10
    Complémentaires
    [Ith] courant thermique conventionnel
    5 A avec jonction de bus
    12 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    < 250 V
    couple de serrage
    < 1 N.m pour M3.5 vis
    mode de fixation
    Avec vis (panneau)
    Clip-on (rail DIN symétrique 35 mm)
    marquage
    CE
    largeur
    36 mm
    poids du produit
    0,095 kg
    Environnement
    mode de raccordement
    Connecteur, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout
    Connecteur, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout
    Connecteur, 1 x 0,5…1 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
    Connecteur, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² (4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²) rigide sans embout
    normes
    IEC 61984
    certifications du produit
    UL
    CSA
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue diélectrique
    2500 V
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    Catalogue Relais électromécaniques Zelio relay (Version 3.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL Recognized RPZF RUZ RXZE2 RSLZ (Version 1.0)
    Date 19/03/19
    Taille 451.8 KB
    Date 19/03/19
    Taille 454.5 KB
    CSA Certificate RPZF, RUZC, RUZSC, RUZSF, RXZE2, RUW, RXM02, RXM04 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for RUZSC2M: socket RUZ - separate contact - 12 A - < 250 V - connector - for relay RUMC2.. (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for RUZSC2M: socket RUZ - separate contact - 12 A - < 250 V - connector - for relay RUMC2.. (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Relay RUM RUZ (Version 1.0)
    Date 08/10/18
    Taille 218.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Relais
    (2)
    Module de protection
    (3)
    Etrier de maintien
    (4)
    2 peignes de raccordement


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.


    Montage des peignes de raccordement sur les embases avec contacts séparés

    Exemple de montage de peignes de raccordement RUZS2 sur embases (vue de dessous)


    (1)
    2 peignes de raccordement (polarité A2)
    (2)
    2 peignes de raccordement (polarité A1)