France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Zelio Relay RXG - relais embrochable - 1 OF 10A - capot transparent - 24VAC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    6,80 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Relais d'interface
    fonction produit
    Relais enfichable
    nom de l'appareil
    RXG
    description des contacts
    1 F/O
    Complémentaires
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (AgSnO2In2O3)
    Maximum contact resistance
    100 mOhm
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A à -40…55 °C
    [Ie] courant assigné d'emploi
    10 A à 30 V (DC) se conformer à UL
    10 A à 30 V (DC) se conformer à IEC
    10 A à 250 V (AC) se conformer à IEC
    10 A à 250 V (AC) se conformer à UL
    tension de coupure maximale
    250 V CA
    30 V CC
    courant de charge
    10 A à 250 V CA
    pouvoir de commutation maximum
    2500 VA
    capacité de commutation minimum
    500 MW à 100 mA, 5 V CC
    vitesse de commande
    <= 1800 cycles/heure sous-charge
    <= 18000 cycles/heure sans charge
    coefficient d'utilisation
    20 %
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour "F" résistive charge à 55 °C
    100000 cycle pour "O" résistive charge à 55 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC
    300 V se conformer à CSA
    300 V se conformer à UL
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV 1,2/50 µs
    tenue diélectrique
    1000 V CA entre contacts avec microcoupure isolation:
    5000 V CA entre bobine et contact avec isolement renforcé isolation:
    Coil resistance
    260 Ohm +/- 10 %
    résistance d'isolement
    1000 MΩ à 500 V CC
    position de montage
    Toutes positions
    Average consumption in VA
    0,82 VA 60 Hz
    seuil de tension de retombée
    >= 0,3 Uc CA
    plage de tension du circuit de commande
    0,8 à 1,1 Uc CA
    Coil insulation class
    Classe F
    Operate time
    20 ms
    Release time
    20 ms
    tension circuit de commande
    24 V CA
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    couleur du capot
    Transparent
    valeur du couple
    0,8 N.m
    poids
    0,019 kg
    présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    Tenue aux vibrations
    3 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10…150 Hz)en marche
    5 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10…150 Hz)pas en fonctionnement
    degré d'étanchéité IP
    IP40
    tenue aux chocs mécaniques
    20 gn en marche
    100 gn pas en fonctionnement
    catégorie de protection
    RT I
    normes
    UL 508
    CEI 61810-1
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    REACH
    UL
    RoHS
    EAC
    China RoHS
    CSA
    CE
    degré de pollution
    2
    catégorie de surtension
    III
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    humidité relative
    10…85 %
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.0)
    Catalogue Relais électromécaniques Zelio relay (Version 3.0)
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL Recognized RSZE1S35M, RSZE1S48M, RSL1, RXG, RXM2CB, RXM4CB, RSB (Version 1.0)
    CSA Certificate RXZE2S114S (Version 1.0)
    Date 23/10/18
    Taille 215 B
    UL Listed RSZE1S35M, RSZE1S48M, RXG (Version 1.0)
    Date 19/03/19
    Taille 473.4 KB
    Date 19/03/19
    Taille 475.7 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for RXG15B7: interface plug-in relay - Zelio RXG - 1 C/O clear - 24 V AC - 10 A (Version 2.0)
    CAD for RXG15B7: interface plug-in relay - Zelio RXG - 1 C/O clear - 24 V AC - 10 A (Version 1.0)
    Clear cover relay 10A VAC/VDC 1CO (Version 1.0)
    Date 14/12/17
    Taille 189 KB
    Date 14/12/17
    Taille 94.2 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Relay RXG RGZE (Version 1.0)
    Date 23/10/18
    Taille 195.2 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/06/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/06/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RXG... Interface Plug-in Relay - Zelio Relay, Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage



  • Courbes de performance

    Courbes de performances
    Pouvoir de commutation maximal


    X :
    Tension de commutation (V)
    Y :
    Courant de commutation (A)
    (1)
    Charge résistive CA
    (2)
    Charge inductive CA cos(Ø)=0,4
    (3)
    Charge résistive CC
    (4)
    Charge inductive CC (L/R=7ms)

    Durée de vie

    Charge résistive


    X :
    Courant de contact (A)
    Y :
    Nombre de cycles de fonctionnement

    Durée de vie

    Charge inductive


    X :
    Courant de contact (A)
    Y :
    Nombre de cycles de fonctionnement

    NOTE : Ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du cycle de service, etc.


    Plage de fonctionnement de bobine
    Plage de fonctionnement de bobine CA / Température ambiante


    X :
    Température ambiante (°C)
    Y :
    Tension de bobine (U/Uc)
    (1)
    Zone de plage de fonctionnement autorisée