Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Zelio Relay
Image RXM4AB1BDPVM

RXM4AB1BDPVM

Green premium brand logo
Image RXM4AB1BDPVM
RXM4AB1BDPVM
Green premium brand logo

Zelio Relay RXM - relais monté sur embase cont mixtes - 4OF - 6A - test - 24VDC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 18,19 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Miniature
    Fonction produit
    Relais enfichable
    Nom de l'appareil
    RXM
    Description des contacts
    4 F/O
    tension circuit de commande
    24 V CC
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    6 A à -40…55 °C
    état LED
    Sans
    Type de commande
    Bouton de test verrouillable
    coefficient d'utilisation
    20 %
    Complémentaires
    [Ui] tension d'isolement
    250 V se conformer à CEI
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV pendant 1,2/50 µs
    Matériau des contacts
    AgNi
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 28 V (DC) "O" se conformer à CEI
    3 A à 250 V (AC) "O" se conformer à CEI
    6 A à 28 V (DC) "F" se conformer à CEI
    6 A à 250 V (AC) "F" se conformer à CEI
    6 A à 277 V (AC) se conformer à UL
    8 A à 30 V (DC) se conformer à UL
    Courant commuté minimum
    10 mA
    tension de coupure maximale
    250 V
    tension de commutation minimale
    17 V
    resistive rated load
    6 A à 250 V CA
    6 A à 28 V CC
    pouvoir de commutation maximum
    1 500 VA/168 W CA/CC
    capacité de commutation minimum
    170 mW à 10 mA, 17 V
    vitesse de commande
    <= 1200 cycles/heure sous-charge
    <= 18000 cycles/heure sans charge
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour résistive charge
    average coil consumption in W
    0,9 W, CC
    seuil de tension de retombée
    >= 0,1 Uc CC
    operate time
    20 ms
    release time
    20 ms
    average coil resistance
    650 Ohm à 20 °C +/- 10 %
    limites de la tension assignée d'emploi
    19,2...26.4 V CC
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    catégorie de protection
    RT I
    niveaux de test
    Niveau A
    Position de montage
    Toutes positions
    Vente par quantité indivisible
    30
    Largeur hors tout CAO
    26,9 mm
    Hauteur hors tout CAO
    79 mm
    Profondeur hors tout CAO
    78,45 mm
    mode de raccordement
    Connecteur, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout
    Connecteur, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout
    Connecteur, 1 x 0,5…1 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
    Connecteur, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² (4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²) rigide sans embout
    Valeur du couple
    1 N.m
    8,8 lbf.in
    Poids du produit
    0,096 kg
    Présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tenue diélectrique
    1300 V CA entre contacts avec microcoupure isolation:
    2000 V CA entre bobine et contact avec renforcé isolation:
    2000 V CA entre pôles avec basique isolation:
    Certifications du produit
    CE
    UL
    CSA
    EAC
    RoHS
    REACH
    Lloyd's
    China RoHS
    Normes
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2 No 14
    IEC 61984
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    Tenue aux vibrations
    3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
    5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour en marche
    30 gn pour non fonctionnant
    Degré de pollution
    2
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.6 MB
    Date 14/12/18
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    Description
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio™ plug-in relays.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.5 MB
    Date 14/12/18
    Description
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio™ plug-in relays.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RXM4AB1BDPVM : Zelio Relay RXM - relais monté sur embase cont mixtes - 4OF - 6A - test - 24VDC
    Description
    Zelio Relay RXM - relais monté sur embase cont mixtes - 4OF - 6A - test - 24VDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 23/02/20
    Description
    Zelio Relay RXM - relais monté sur embase cont mixtes - 4OF - 6A - test - 24VDC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RXM4AB1BDPVM : Zelio Relay RXM - relais monté sur embase cont mixtes - 4OF - 6A - test - 24VDC
    Description
    Zelio Relay RXM - relais monté sur embase cont mixtes - 4OF - 6A - test - 24VDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 23/02/20
    Description
    Zelio Relay RXM - relais monté sur embase cont mixtes - 4OF - 6A - test - 24VDC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RXM4AB1BDPVM : Zelio Relay RXM - relais monté sur embase cont mixtes - 4OF - 6A - test - 24VDC
    Description
    Zelio Relay RXM - relais monté sur embase cont mixtes - 4OF - 6A - test - 24VDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 23/02/20
    Description
    Zelio Relay RXM - relais monté sur embase cont mixtes - 4OF - 6A - test - 24VDC
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.


  • Courbes de performance

    Durabilité électrique des contacts

    Durabilité (charge inductive) = durabilité (charge résistive) x coefficient de réduction

    Charge CA résistive


    X
    Pouvoir de commutation (kVA)
    Y
    Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)
    A
    RXM2AB•••
    B
    RXM3AB•••
    C
    RXM4ΑΒ•••
    D
    RXM4GΒ•••

    Coefficient de réduction pour charge CA inductive (dépendant du facteur de puissance cos ϕ)


    Y
    Coefficient de réduction (A)

    Pouvoir de commutation maximal sur charge CC résistive


    X
    Tension CC
    Y
    Courant CC
    A
    RXM2AB•••
    B
    RXM3AB•••
    C
    RXM4ΑΒ•••
    D
    RXM4GΒ•••

    Remarque : ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du rapport cyclique, etc.


Comparer les produits: /