France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image RXM4AB1E7TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

Image RXM4AB1E7TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

RELAIS MINIATURE 4 CO 48 V AC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2013
Fin de service le 15 février 2015
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Miniature
    fonction produit
    Relais enfichable
    Nom de l'appareil
    RXM
    description des contacts
    4 F/O
    tension circuit de commande
    48 V CA 50/60 Hz
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    6 A à -40…55 °C
    état LED
    Sans
    type de commande
    Bouton de test verrouillable
    coefficient d'utilisation
    20 %
    Complémentaires
    forme des broches
    Plat
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC
    300 V se conformer à CSA
    300 V se conformer à UL
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV pendant 1,2/50 µs
    matériau des contacts
    AgNi
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 28 V (DC) "O" se conformer à IEC
    3 A à 250 V (AC) "O" se conformer à IEC
    6 A à 28 V (DC) "F" se conformer à IEC
    6 A à 250 V (AC) "F" se conformer à IEC
    6 A à 277 V (AC) se conformer à UL
    8 A à 30 V (DC) se conformer à UL
    tension de coupure maximale
    250 V se conformer à IEC
    resistive rated load
    6 A à 250 V CA
    6 A à 28 V CC
    pouvoir de commutation maximum
    1 500 VA/168 W
    capacité de commutation minimum
    170 mW à 10 mA, 17 V
    vitesse de commande
    <= 1200 cycles/heure sous-charge
    <= 18000 cycles/heure sans charge
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour résistive charge
    average coil consumption in VA
    1,2 à 60 Hz
    consommation moyenne en VA
    1,2 VA à 60 Hz
    seuil de tension de retombée
    >= 0,15 Uc
    operate time
    20 ms
    release time
    20 ms
    average coil resistance
    710 Ohm à 20 °C +/- 15 %
    limites de la tension assignée d'emploi
    38,4...52.8 V CA
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    catégorie de protection
    RT I
    position de montage
    Toutes positions
    hauteur hors tout CAO
    82,8 mm
    profondeur hors tout CAO
    80,35 mm
    poids du produit
    0,037 kg
    présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tenue diélectrique
    1300 V CA entre contacts avec microcoupure isolation:
    2000 V CA entre bobine et contact avec renforcé isolation:
    2000 V CA entre pôles avec basique isolation:
    certifications du produit
    RoHS
    GOST
    Lloyd's
    UL
    CE
    REACH
    CSA
    normes
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 61810-1
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    Tenue aux vibrations
    3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
    5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour en marche
    30 gn pour non fonctionnant
    degré de pollution
    2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Vue côté broches



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.


  • Courbes de performance

    Durabilité électrique des contacts

    Durabilité (charge inductive) = durabilité (charge résistive) x coefficient de réduction

    Charge CA résistive


    X
    Pouvoir de commutation (kVA)
    Y
    Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)
    A
    RXM2AB•••
    B
    RXM3AB•••
    C
    RXM4ΑΒ•••
    D
    RXM4GΒ•••

    Coefficient de réduction pour charge CA inductive (dépendant du facteur de puissance cos ϕ)


    Y
    Coefficient de réduction (A)

    Pouvoir de commutation maximal sur charge CC résistive


    X
    Tension CC
    Y
    Courant CC
    A
    RXM2AB•••
    B
    RXM3AB•••
    C
    RXM4ΑΒ•••
    D
    RXM4GΒ•••

    Remarque : ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du rapport cyclique, etc.