France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Zelio Relay RXM - relais miniat - embroch - test+DEL - 4OF bas niv - 3A - 48VAC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    12,35 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Miniature
    fonction produit
    Relais enfichable
    nom abrégé de l'appareil
    RXM
    description des contacts
    4 F/O
    tension circuit de commande
    48 V CA, 50/60 Hz
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    3 A à -40…55 °C
    état LED
    Avec
    type de commande
    Bouton de test verrouillable
    coefficient d'utilisation
    20 %
    Complémentaires
    forme des broches
    Plat
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC
    300 V se conformer à UL
    300 V se conformer à CSA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV pour 1,2/50 µs
    matériau des contacts
    Argent plaqué or
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    2 A à 28 V DC ("F") se conformer à IEC
    2 A à 250 V AC ("F") se conformer à IEC
    0,0416666666666667 à 28 V DC ("O") se conformer à IEC
    0,0416666666666667 à 250 V AC ("O") se conformer à IEC
    0,125 à 28 V DC se conformer à UL
    0,125 à 277 V AC se conformer à UL
    tension de coupure maximale
    250 V se conformer à IEC
    charge résistive nominale
    3 A à 250 V CA
    3 A à 28 V CC
    pouvoir de commutation maximum
    750 VA/84 W
    capacité de commutation minimum
    15 mW à 3 mA, 5 V
    vitesse de commande
    <= 18000 cycles/heure sans charge
    <= 1200 cycles/heure sous-charge
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour résistive charge en fonction de la position de montage et de l'environnement de travail
    consommation moyenne de la bobine en VA
    1.2 à 60 Hz
    consommation moyenne en VA
    1,2 VA 60 Hz
    seuil de tension de retombée
    >= 0,15 Uc
    temps de fonctionnement
    20 ms
    Temps de relâchement
    20 ms
    résistance moyenne de la bobine
    710 Ohm à 20 °C +/- 15 %
    limites de la tension assignée d'emploi
    38,4...52.8 V CA
    catégorie de protection
    RT I
    position de montage
    Toutes positions
    poids du produit
    0,037 kg
    présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tenue diélectrique
    1300 V CA entre contacts avec microcoupure isolation:
    2000 V CA entre bobine et contact avec renforcé isolation:
    2000 V CA entre pôles avec basique isolation:
    certifications du produit
    CE
    CSA
    GOST
    RoHS
    UL
    REACH
    Lloyd's
    normes
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    tenue aux vibrations
    3 gn (f = 10…150 Hz), amplitude +/- 1 mm (sur 5 cycles en fonctionnement)
    5 gn (f = 10…150 Hz), amplitude +/- 1 mm (sur 5 cycles ne fonctionnent pas)
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn en marche
    30 gn non fonctionnant
    degré de pollution
    2
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    Catalogue Relais électromécaniques Zelio relay (Version 3.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Version 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Version 1.0)
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for RXM4GB2E7: Miniature Plug-in relay - Zelio RXM 4 C/O 48 V AC 3 A with LED (Version 1.0)
    CAD files for RXM4GB2E7: Zelio Relay (Version 1.0)
    RXM miniature relay (Version 1.1)
    Date 13/12/17
    Taille 1.4 KB
    Date 13/12/17
    Taille 34.5 KB
    Date 13/12/17
    Taille 6.3 KB
    Date 13/12/17
    Taille 29.4 KB
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Version 1.0)
    Date 08/10/18
    Taille 223 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Relay - RXM.AB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Vue côté broches



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.


  • Courbes de performance

    Durabilité électrique des contacts

    Durabilité (charge inductive) = durabilité (charge résistive) x coefficient de réduction

    Charge CA résistive


    X
    Pouvoir de commutation (kVA)
    Y
    Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)
    A
    RXM2AB•••
    B
    RXM3AB•••
    C
    RXM4ΑΒ•••
    D
    RXM4GΒ•••

    Coefficient de réduction pour charge CA inductive (dépendant du facteur de puissance cos ϕ)


    Y
    Coefficient de réduction (A)

    Pouvoir de commutation maximal sur charge CC résistive


    X
    Tension CC
    Y
    Courant CC
    A
    RXM2AB•••
    B
    RXM3AB•••
    C
    RXM4ΑΒ•••
    D
    RXM4GΒ•••

    Remarque : ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du rapport cyclique, etc.