Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Zelio Relay
Image RXW040MD
Ce produit n’est plus fabriqué

RXW040MD

Image RXW040MD
Ce produit n’est plus fabriqué
RXW040MD

DIODE PROTEC 12-250VDC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence RXW040MD est remplacée par :
Produit
Qté
RXM040W
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2006
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de protection
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Module de protection
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Circuit RC
    conformité
    Prise RPZ (1 F/O)
    Prise RPZ (2 "O/F")
    Prise RXZ (2 "O/F")
    Prise RXZ (3 "OF")
    Prise RXZ (4 F/O)
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Zelio Relay RPM
    Zelio Relay RXM
    tension circuit de commande
    12...240 V CC
    Vente par quantité indivisible
    20
    Complémentaires
    Poids du produit
    0,01 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,002 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,150 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,000 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,000 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RXW040MD : DIODE PROTEC 12-250VDC
    Description
    DIODE PROTEC 12-250VDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    DIODE PROTEC 12-250VDC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RXW040MD : DIODE PROTEC 12-250VDC
    Description
    DIODE PROTEC 12-250VDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    DIODE PROTEC 12-250VDC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RXW040MD : DIODE PROTEC 12-250VDC
    Description
    DIODE PROTEC 12-250VDC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    DIODE PROTEC 12-250VDC
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.