Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Zelio Relay
Image RXZL520

RXZL520

Green premium brand logo
Image RXZL520
RXZL520
Green premium brand logo

Zelio Relay RXM - étiquette de repérage relais

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 11,84 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de marquage
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Étiquette clipsable
    Vente par quantité indivisible
    10
    Complémentaires
    conformité
    Relais enfichable RUM
    Relais enfichable RPM
    Relais enfichable RXM
    Poids
    0,08 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    16 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,9 cm
    Largeur de l'emballage 1
    2,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    1,3 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    175 g
    Hauteur de l'emballage 2
    3,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    8 cm
    Longueur de l'emballage 2
    18,5 cm
    Type d'emballage 3
    S01
    Nb produits dans l'emballage 3
    40
    Poids de l'emballage 3
    895 g
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    15 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.1 MB
    Date 16/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.9 MB
    Date 09/03/20
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RXZL520 : Zelio Relay RXM - étiquette de repérage relais
    Description
    Zelio Relay RXM - étiquette de repérage relais
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Zelio Relay RXM - étiquette de repérage relais
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RXZL520 : Zelio Relay RXM - étiquette de repérage relais
    Description
    Zelio Relay RXM - étiquette de repérage relais
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Zelio Relay RXM - étiquette de repérage relais
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RXZL520 : Zelio Relay RXM - étiquette de repérage relais
    Description
    Zelio Relay RXM - étiquette de repérage relais
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Zelio Relay RXM - étiquette de repérage relais
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions