France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Ovalis
Image S260285

S260285

Green premium brand logo
Image S260285
S260285
Green premium brand logo

Ovalis - va-et-vient + poussoir - connexion rapide - poussoir NO/NF - RAL9003

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    17,16 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Ovalis
    Fonction produit
    Appareil de contrôle combiné
    Présentation du produit
    Produit complet
    information supplémentaire pour interrupteur
    Normalement ouvert ou fermé selon le câblage
    utilisation de l'interrupteur
    Contrôle du circuit électrique
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Type d'emballage
    Capot de protection
    Quantité par lot
    10 pièces
    vente par quantité indivisible
    1
    nombre de bornes
    6 bornes sans vis
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    type d'interrupteur
    Va-et-vient et bouton poussoir NO/NF
    nombre de touches
    2
    Commande
    Touche et poussoir
    Mode de fixation
    Par vis
    finition de la surface
    Satin
    courant assigné d'emploi
    10 AX à 250 V CA 50/60 Hz
    type de charge
    Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
    Capacité minimum de coupure de la charge
    200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
    durée de vie en cycles
    20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    Endurance électrique
    20000 cycle
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    Capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    12 mm
    Matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    33,6 mm
    Profondeur d'encastrement
    18,75 mm
    Poids du produit
    0,04 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Tenue diélectrique
    2000 V
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Normes
    EN 60669-1
    2006/95/EEC
    Certifications du produit
    NF
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Caractéristique d'environnement
    Acétone
    Huile
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Décolorant
    Résistant aux UV
    Alcool
    Pétrole
    Savon liquide
    Ammoniaque
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 15/05/18
    Taille 700.2 KB
    Certificat inter Ovalis LCIE NF_618745 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 15/04/16
    Taille 1.3 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    OVALIS 2x2 way switch with claws - S265214 - Product Environnemtal Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /