Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Ovalis
Image S260297

S260297

Green premium brand logo
Image S260297
S260297
Green premium brand logo

Ovalis - touche simple + voyant LED bleu 0,15mA 250V témoin ou localisation

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 9,56 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Ovalis
    Fonction produit
    Enjoliveur
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Mode de fixation
    Clipsable
    Finition de la surface
    Satin
    Type d'emballage
    Emballage plastique souple transparent
    Complémentaires
    Destination du produit
    Pour bouton-poussoir
    Pour interrupteur
    signalisation locale
    LED bleu, 0,15 mA 250 V
    nombre de touches
    1
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Quantité du lot
    10 pièces
    Matière
    PC: visu lampe
    Plastique anti-UV: plaque décorative
    Diamètre
    51 mm
    Profondeur
    8,5 mm
    Poids du produit
    0,005 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…45 °C
    Normes
    EN 60669-1
    Certifications du produit
    NF
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21
    Caractéristique d'environnement
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Décolorant
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Savon liquide
    Alcool
    Huile
    Ammoniaque
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français6
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 700.2 KB
    Date 15/05/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 15/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S260297 : Ovalis - touche simple+voyant
    Description
    Ovalis - touche simple+voyant
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Ovalis - touche simple+voyant
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S260297 : Ovalis - touche simple+voyant
    Description
    Ovalis - touche simple+voyant
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Ovalis - touche simple+voyant
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S260297 : Ovalis - touche simple+voyant
    Description
    Ovalis - touche simple+voyant
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Ovalis - touche simple+voyant
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /