France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Ovalis
Image S260475

S260475

Image S260475
S260475

Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - grade 1 - téléphone/informatique -sans plaque

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    18,32 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Ovalis
    fonction produit
    Prise informatique
    présentation du produit
    Produit complet
    type de prise informatique
    RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
    type de blindage du câble
    UTP
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    type d'emballage
    Capot de protection
    quantité par lot
    10 pièces
    vente par quantité indivisible
    1
    raccordement
    IDC
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    nombre de prises d'alimentation
    1
    organisation du câblage
    Paire torsadée non blindée
    accessoires associés
    Infraplus
    Connecteur Actassi s-one
    mode de fixation
    Par vis
    finition de la surface
    Brillant
    nombre de connecteurs libres
    1
    matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    41,7 mm
    profondeur d'encastrement
    25,7 mm
    poids du produit
    0,037 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    température de fonctionnement
    5…35 °C
    normes
    ANSI/TIA/EIA-568-B-2
    CEI 60603-7-5
    ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    CEI 60603-7
    TIA/EIA-568
    degré de protection IP
    IP21
    tenue aux choc IK
    IK04
    caractéristique d'environnement
    Alcool
    Huile
    Résistant aux UV
    Décolorant
    Ammoniaque
    Savon liquide
    Pétrole
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Acétone
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Comparateur gamme Ovalis - Appartement type T3 (Version 2.1)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    OVALIS RJ45 Cat 6 shielded socket - S260476 - Product Environnemtal Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /