Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Ovalis
Image S260475

S260475

Image S260475
S260475

Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - grade 1 - téléphone/informatique

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 18,96 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Ovalis
    Fonction produit
    Prise informatique
    Présentation du produit
    Produit complet
    type de prise informatique
    RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
    Type de blindage du câble
    UTP
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Type d'emballage
    Capot de protection
    Quantité du lot
    10 pièces
    Vente par quantité indivisible
    1
    Raccordement
    IDC
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    nombre de prises d'alimentation
    1
    organisation du câblage
    Paire torsadée non blindée
    Accessoires associés
    Infraplus
    Connecteur Actassi s-one
    Mode de fixation
    Par vis
    Finition de la surface
    Brillant
    Nombre de connecteurs libres
    1
    Matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    41,7 mm
    Profondeur d'encastrement
    25,7 mm
    Poids du produit
    0,037 kg
    Environnement
    Température ambiante de stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Normes
    ANSI/TIA/EIA-568-B-2
    CEI 60603-7-5
    ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    CEI 60603-7
    TIA/EIA-568
    Degré de protection IP
    IP21
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Caractéristique d'environnement
    Alcool
    Huile
    Résistant aux UV
    Décolorant
    Ammoniaque
    Savon liquide
    Pétrole
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Acétone
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    46 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    17,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    35,7 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    613 g
    Hauteur de l'emballage 2
    8,2 cm
    Largeur de l'emballage 2
    17,5 cm
    Longueur de l'emballage 2
    35,7 cm
    Type d'emballage 3
    S04
    Nb produits dans l'emballage 3
    90
    Poids de l'emballage 3
    6,437 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    40 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais2
    • allemand1
    • italien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 06/07/20
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 234.2 KB
    Date 25/09/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S260475 : Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - grade 1 - téléphone/informatique -sans plaque
    Description
    Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - grade 1 - téléphone/informatique -sans plaque
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - grade 1 - téléphone/informatique -sans plaque
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S260475 : Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - grade 1 - téléphone/informatique -sans plaque
    Description
    Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - grade 1 - téléphone/informatique -sans plaque
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - grade 1 - téléphone/informatique -sans plaque
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S260475 : Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - grade 1 - téléphone/informatique -sans plaque
    Description
    Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - grade 1 - téléphone/informatique -sans plaque
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - grade 1 - téléphone/informatique -sans plaque
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 170.7 KB
    Date 27/04/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.