France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Ovalis
Image S260476

S260476

Image S260476
S260476

Ovalis - prise RJ45 - cat.6 STP - grade 3 - multimedia - sans plaque de finition

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    22,12 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Ovalis
    fonction produit
    Prise informatique
    présentation du produit
    Produit complet
    type de prise informatique
    RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
    type de blindage du câble
    STP
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    type d'emballage
    Capot de protection
    quantité par lot
    10 pièces
    vente par quantité indivisible
    1
    raccordement
    IDC
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    nombre de prises d'alimentation
    1
    organisation du câblage
    Paire torsadée blindée
    accessoires associés
    Connecteur Actassi s-one
    Infraplus
    mode de fixation
    Par vis
    finition de la surface
    Brillant
    nombre de connecteurs libres
    1
    matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    41,7 mm
    profondeur d'encastrement
    25,7 mm
    poids du produit
    0,059 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    température de fonctionnement
    5…35 °C
    normes
    ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
    CEI 60603-7-5
    CEI 60603-7
    EN 50173-1
    TIA/EIA-568
    ANSI/TIA/EIA-568-B-2
    ISO/IEC 11801
    degré de protection IP
    IP21
    tenue aux choc IK
    IK04
    caractéristique d'environnement
    Savon liquide
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Pétrole
    Alcool
    Acétone
    Résistant aux UV
    Huile
    Décolorant
    Ammoniaque
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prise RJ45 blindée cat 6 OVALIS – plaque 1 poste incluse (Version 1.0)
    OVALIS RJ45 Cat 6 shielded socket - S260476 - Product Environnemtal Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /