France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altira
Image S260644

S260644

Image S260644
S260644

Ovalis - sortie de câble universelle - 16..20A - IP24D

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    10,15 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Ovalis
    fonction produit
    Sortie de câble
    présentation du produit
    Produit complet
    application spécifique du produit
    Fil pilote pour chauffage électrique
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    type d'emballage
    Capot de protection
    quantité par lot
    5 pièces
    vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    courant assigné d'emploi
    16 A
    mode de fixation
    Par vis
    finition de la surface
    Satin
    raccordement
    Vis
    nombre de connecteurs libres
    2
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    diamètre extérieur du câble
    6…12 mm
    longueur de dénudage des fils
    12 mm
    matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    54 mm
    profondeur d'encastrement
    26,7 mm
    poids du produit
    0,036 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    température de fonctionnement
    5…35 °C
    normes
    EN 60669-1
    UTE C 61-392
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP2xC
    caractéristique d'environnement
    Alcool
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Acétone
    Ammoniaque
    Pétrole
    Savon liquide
    Résistant aux UV
    Décolorant
    Huile
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • lithuanien
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Date 10/03/15
    Taille 9.7 MB
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 02/08/12
    Taille 142.1 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité CE S26x633, S26x644 (Version 1.0)
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 15/04/16
    Taille 723.2 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    OVALIS Cable Outlet 16-20A IP24/IP21 - Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Sortie de câble OVALIS 16-20 A IP24/IP21 (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /