France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Ovalis
Image S260704

S260704

Image S260704
S260704

Ovalis - plaque de finition - 2 postes horizontal

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    3,99 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Ovalis
    gamme de produits
    Ovalis
    fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    nombre de postes
    2 postes
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    type d'emballage
    Film plastique-boîte
    quantité par lot
    10 pièces
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    sens de montage
    Horizontal
    mode de fixation
    Clipsable
    entraxe
    71 mm
    finition de la surface
    Satin
    matière
    Plastique anti-UV: plaque décorative
    hauteur
    82 mm
    largeur
    153 mm
    profondeur
    10 mm
    poids du produit
    0,021 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    température de fonctionnement
    5…45 °C
    normes
    NF C 61-314
    EN 60669-1
    certifications du produit
    NF
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21
    caractéristique d'environnement
    Savon liquide
    Décolorant
    Résistant aux UV
    Huile
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Acétone
    Ammoniaque
    Alcool
    Pétrole
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 11/12/15
    Taille 926 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 15/05/18
    Taille 700.2 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 01/02/19
    Taille 905 KB
    LCIE_623423B_A1 - AFNOR -Certification NF - Interrupteurs électroniques (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /