Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Ovalis
Image S265033

S265033

Green premium brand logo
Image S265033
S265033
Green premium brand logo

Ovalis - prise de courant - 2P - 16A- avec éclipse - avec griffes

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 8,25 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Ovalis
    Fonction produit
    Prise électrique
    nombre de prises d'alimentation
    1
    Présentation du produit
    Produit complet
    configuration des pôles de la prise
    2P avec obturateurs
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Quantité du lot
    5 pièces
    Vente par quantité indivisible
    1
    nombre de bornes
    2
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Mode de fixation
    Avec griffes
    Finition de la surface
    Satin
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA 50 Hz
    Endurance électrique
    5000 cycle
    durée de vie en cycles
    5000 cycle
    Raccordement
    Bornes sans vis
    Forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    Capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)
    1 x 1,5…2 x 4 mm² pour souple câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    12 mm
    Matière
    Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    42,7 mm
    Profondeur d'encastrement
    26,7 mm
    Poids du produit
    0,047 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Tenue diélectrique
    2000 V
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Normes
    NF C 61-314
    Certifications du produit
    NF
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Caractéristique d'environnement
    Résistant aux UV
    Huile
    Décolorant
    Savon liquide
    Ammoniaque
    Pétrole
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Alcool
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français9
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 558.1 KB
    Date 13/01/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 905 KB
    Date 01/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 192.5 KB
    Date 11/08/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 08/12/11
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 138.5 KB
    Date 27/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S265033 : S265033_REACH_DECLARATION
    Description
    S265033_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    S265033_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S265033 : S265033_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    S265033_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    S265033_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S265033 : S265033_ROHS_DECLARATION
    Description
    S265033_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    S265033_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 170.5 KB
    Date 27/04/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /