France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Ovalis
Image S265204

S265204

Image S265204
S265204

Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX - avec griffes

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    6,96 EUR
  • Délai de livraison**
    9 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Ovalis
    fonction produit
    Interrupteur
    présentation du produit
    Produit complet
    information supplémentaire pour interrupteur
    Avec raccord d'alimentation interne
    utilisation de l'interrupteur
    Fonction interrupteur marche/arrêt
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    type d'emballage
    Capot de protection
    quantité par lot
    10 pièces
    vente par quantité indivisible
    1
    nombre de bornes
    3 bornes sans vis
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    type d'interrupteur
    Unipolaire 2 voies
    nombre de touches
    1
    commande
    Enjoliveur
    mode de fixation
    Avec griffes
    finition de la surface
    Satin
    courant assigné d'emploi
    10 AX à 250 V CA 50 Hz
    type de charge
    Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
    capacité coupe-charge minimum
    200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
    durée de vie en cycles
    20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    endurance électrique
    20000 cycle
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    longueur de dénudage des fils
    12 mm
    matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    42 mm
    profondeur d'encastrement
    26,5 mm
    poids du produit
    0,04 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    tenue diélectrique
    2000 V
    température de fonctionnement
    5…35 °C
    normes
    2006/95/EEC
    EN 60669-1
    certifications du produit
    NF
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21 D
    caractéristique d'environnement
    Décolorant
    Savon liquide
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Ammoniaque
    Alcool
    Résistant aux UV
    Huile
    Pétrole
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Comparateur gamme Ovalis - Appartement type T3 (Version 2.1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Certificat inter Ovalis LCIE NF_618745 (Version 1.0)
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 15/05/18
    Taille 700.2 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 15/04/16
    Taille 1.3 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteur va-et-vient OVALIS à bornes automatiques avec griffes – plaque 1 poste incluse (Version 1.0)
    OVALIS 2 way switch with claws - S265204 - Product Environnemtal Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /