France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Odace
Image S520204

S520204

Image S520204
S520204

Odace, va-et-vient Blanc, 10 A, à vis

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    6,53 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    fonction produit
    Interrupteur
    présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    type d'interrupteur
    unipolaire 2 voies
    nombre de touches
    1
    commande
    Enjoliveur
    équipement fournis
    Connexion d'alimentation interne
    mode de fixation
    Par vis
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    finition de la surface
    Brillant
    type d'emballage
    Capot de protection
    courant assigné d'emploi
    10 AX à 250 V CA 50 Hz
    type de charge
    Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
    capacité coupe-charge minimum
    200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
    durée de vie en cycles
    20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    durée de vie électrique
    20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    nombre de bornes
    3 bornes sans vis
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    longueur de dénudage des fils
    12 mm
    signalisation locale
    Éclairage
    matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    33,6 mm
    profondeur d'encastrement
    18,75 mm
    poids du produit
    0,04 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    tenue diélectrique
    2000 V
    température de fonctionnement
    5…35 °C
    normes
    2006/95/EEC
    EN 60669-1
    certifications du produit
    LCIE: CCA-FR_598285B
    LCIE: NF 604950
    NF
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21 D
    caractéristique d'environnement
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Huile
    Savon liquide
    Décolorant
    Pétrole
    Alcool
    Acétone
    Ammoniaque
    Résistant aux UV
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Date 10/03/15
    Taille 9.7 MB
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 15/05/18
    Taille 703.7 KB
    Certificat LCIE 603905A - NF - Interrupteurs - 10AX, 250 V (Version 1.0)
    Odace - IEC - Interrupteurs pour installations electriques fixes- 10AX, 250V (Version 1.0)
    Odace - LCIE - CENELEC- Interrupteurs pour installations electriques fixes- 10AX, 250V (Version 1.0)
    Odace-LCIE-NF-Interrupteurs pour installations électriques fixes-10AX, 250V (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité IP 21D commandes Odace (Version 1.0)
    Declaration of conformity - Odace - 10A 250V - Switches (Version 1.0)
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 15/04/16
    Taille 1.3 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Odace. Two way switch lightable 10A (Version 1.1)
    Date 21/10/10
    Taille 892.4 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /