France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Odace
Image S520208

S520208

Image S520208
S520208

Odace, interrupteur volet-roulant Blanc 3 boutons montée/descente/stop à vis

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    28,04 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    fonction produit
    Interrupteur
    présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    utilisation de l'interrupteur
    Volets roulants
    information supplémentaire pour interrupteur
    Verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas
    type d'emballage
    Capot de protection
    quantité par lot
    Lot de 5
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    type d'interrupteur
    3 positions
    nombre de touches
    3
    commande
    Enjoliveur
    mode de fixation
    Par vis
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    finition de la surface
    Brillant
    courant assigné d'emploi
    6 AX à 250 V CA 50/60 Hz
    capacité coupe-charge minimum
    200 opérations 1,25 In et 1,1 Un
    nombre de bornes
    3 bornes sans vis
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    longueur de dénudage des fils
    12 mm
    matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    43 mm
    profondeur d'encastrement
    31,2 mm
    poids du produit
    0,048 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    tenue diélectrique
    2000 V
    température de fonctionnement
    5…35 °C
    normes
    2006/95/EEC
    EN 60669-1
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21 D
    caractéristique d'environnement
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Huile
    Décolorant
    Ammoniaque
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Alcool
    Savon liquide
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • bulgare
    • espagnol
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Date 10/03/15
    Taille 9.7 MB
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    USER MANUAL ROLLER BLIND S5--208, S5--207 & S5--243 (Version 06)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Poussoir pour volets roulants, Odace (Version 6)
    Date 02/05/11
    Taille 994.3 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 15/05/18
    Taille 689.2 KB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/17
    Taille 415.1 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 01/12/10
    Taille 174.1 KB
    Odace; RB; NF Certificate (Version 1.0)
    Date 09/05/12
    Taille 170.2 KB
    Certificat LCIE 603950 - NF - Interrupteurs - 6A, 6AX, 250V (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Declaration of conformity - Odace - 6A 250V - Switches (Version 1.0)
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 15/04/16
    Taille 1.3 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /