Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Odace
Image S520246

S520246

Green premium brand logo
Image S520246
S520246
Green premium brand logo

Odace, poussoir Blanc avec symbole carillon, à vis

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 18,84 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    Fonction produit
    Bouton-poussoir
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    Fonction de l’appareil
    Contrôle
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    nombre de touches
    1
    Commande
    Bouton-poussoir
    équipement fournis
    Télérupteur
    Mode de fixation
    Par vis
    Marquage
    Symbole de cloche
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Finition de la surface
    Brillant
    Type d'emballage
    Capot de protection
    courant assigné d'emploi
    10 A à 250 V CA 50/60 Hz
    Capacité minimum de coupure de la charge
    200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
    durée de vie en cycles
    20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    durée de vie électrique
    20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    nombre de bornes
    2 bornes sans vis
    Forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    Capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    12 mm
    Signalisation locale
    Éclairage
    Matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    33,6 mm
    Profondeur d'encastrement
    18,75 mm
    Poids du produit
    0,04 kg
    Environnement
    Température ambiante de stockage
    -5…50 °C
    Tenue diélectrique
    2000 V
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Normes
    EN 60669-1
    2006/95/EEC
    certifications du produit
    Aenor: 030/2237
    LCIE: NF 619318A
    N
    NF
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Caractéristique d'environnement
    Acétone
    Ammoniaque
    Résistant aux UV
    Décolorant
    Huile
    Pétrole
    Alcool
    Savon liquide
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français8
    • anglais6
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 10/03/15
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 703.7 KB
    Date 15/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 198.2 KB
    Date 17/12/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 254.1 KB
    Date 04/12/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 15/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 253.6 KB
    Date 23/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 80.6 KB
    Date 23/09/11
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520246 : Odace, poussoir Blanc avec symbole carillon, à vis
    Description
    Odace, poussoir Blanc avec symbole carillon, à vis
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/10/20
    Description
    Odace, poussoir Blanc avec symbole carillon, à vis
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520246 : Odace, poussoir Blanc avec symbole carillon, à vis
    Description
    Odace, poussoir Blanc avec symbole carillon, à vis
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/10/20
    Description
    Odace, poussoir Blanc avec symbole carillon, à vis
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520246 : Odace, poussoir Blanc avec symbole carillon, à vis
    Description
    Odace, poussoir Blanc avec symbole carillon, à vis
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/10/20
    Description
    Odace, poussoir Blanc avec symbole carillon, à vis
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.