Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Odace
Image S520273

S520273

Green premium brand logo
Image S520273
S520273
Green premium brand logo

Odace, va-et-vient + va-et-vient lumineux Blanc, 10 A, à vis, LED orange 1,5 mA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 27,22 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    Fonction produit
    Interrupteur
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    Fonction de l’appareil
    Contrôle
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    type d'interrupteur
    2 unipolaire 2 voies
    nombre de touches
    2
    Commande
    Enjoliveur
    Mode de fixation
    Par vis
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Finition de la surface
    Brillant
    Type d'emballage
    Capot de protection
    courant assigné d'emploi
    10 AX à 250 V CA 50/60 Hz
    type de charge
    Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
    Capacité minimum de coupure de la charge
    200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
    durée de vie en cycles
    20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    durée de vie électrique
    20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
    nombre de bornes
    6 bornes sans vis
    Forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    Capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    12 mm
    source lumineuse
    LED 1,5 mA
    Signalisation locale
    Lumineux
    Matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    33,6 mm
    Profondeur d'encastrement
    18,75 mm
    Poids du produit
    0,04 kg
    Environnement
    Température ambiante de stockage
    -5…50 °C
    Tenue diélectrique
    2000 V
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Normes
    2006/95/EEC
    EN 60669-1
    certifications du produit
    LCIE: NF 619318A
    NF
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Caractéristique d'environnement
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Décolorant
    Pétrole
    Savon liquide
    Alcool
    Huile
    Ammoniaque
    Résistant aux UV
    Acétone
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    40 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    7,4 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    642 g
    Hauteur de l'emballage 2
    5,8 cm
    Largeur de l'emballage 2
    18 cm
    Longueur de l'emballage 2
    37 cm
    Type d'emballage 3
    S04
    Nb produits dans l'emballage 3
    120
    Poids de l'emballage 3
    8,038 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    40 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français7
    • anglais5
    • allemand1
    • italien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 10/03/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 703.7 KB
    Date 15/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 198.2 KB
    Date 17/12/10
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 15/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 253.6 KB
    Date 23/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 80.6 KB
    Date 23/09/11
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520273 : Odace, va-et-vient + va-et-vient lumineux Blanc, 10 A, à vis, LED orange 1,5 mA
    Description
    Odace, va-et-vient + va-et-vient lumineux Blanc, 10 A, à vis, LED orange 1,5 mA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/08/20
    Description
    Odace, va-et-vient + va-et-vient lumineux Blanc, 10 A, à vis, LED orange 1,5 mA
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520273 : Odace, va-et-vient + va-et-vient lumineux Blanc, 10 A, à vis, LED orange 1,5 mA
    Description
    Odace, va-et-vient + va-et-vient lumineux Blanc, 10 A, à vis, LED orange 1,5 mA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/08/20
    Description
    Odace, va-et-vient + va-et-vient lumineux Blanc, 10 A, à vis, LED orange 1,5 mA
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.