France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Odace
Image S520290

S520290

Image S520290
S520290

Odace - LED orange - 1,5mA 250 V - câble - localisation ou temoin

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    7,88 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Odace
    fonction produit
    DEL
    application spécifique du produit
    Lampe de rechange
    type d'emballage
    Emballage plastique souple transparent
    quantité par lot
    Lot de 5
    Complémentaires
    couleur de la source lumineuse
    Orange
    destination du produit
    Pour interrupteur
    mode de fixation
    Clipsable
    couleur
    Gris (RAL 7030)
    élévation de température
    25 °C
    durée de vie en heures
    64000 H (L70)
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50/60 Hz
    consommation électrique
    1,5 mA
    nombre de câbles
    2
    matière
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    profondeur d'encastrement
    12,5 mm
    poids du produit
    0,001 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    température de fonctionnement
    5…45 °C
    normes
    2006/95/EEC
    certifications du produit
    LCIE: NF 619318A
    N
    caractéristique d'environnement
    Ammoniaque
    Pétrole
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Alcool
    Huile
    Résistant aux UV
    Acétone
    Savon liquide
    Décolorant
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • kazakh
    • hongrois
    • espagnol
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Date 10/03/15
    Taille 9.7 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    USER MANUAL LIGHTS (Version 12)
    Date 19/07/17
    Taille 12.3 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Odace. LED Lamps (Version 1)
    Date 04/11/10
    Taille 4.1 MB
    Voyants LED, Odace (Version 3)
    Date 02/05/11
    Taille 3.9 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Odace Switch Certificate NF 619318A (Version 1.0)
    Date 16/01/12
    Taille 181.2 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 15/05/18
    Taille 703.7 KB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/17
    Taille 254.1 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité IP 21D commandes Odace (Version 1.0)
    Declaration of conformity - Odace - 16A 250V - Switches (Version 1.0)
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 15/04/16
    Taille 1.3 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /