France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Odace
Image S520297

S520297

Image S520297
S520297

Odace, enjoliveur Blanc, livré avec 1 LED bleu 0,15 mA connexion par câble

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    11,37 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Odace
    fonction produit
    Façade d'enjoliveur avec LED
    fonction de l’appareil
    Interrupteur
    application spécifique du produit
    Pour charges RL et charges spéciales
    source lumineuse
    LED
    type d'emballage
    Capot de protection
    quantité par lot
    Lot de 5
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    nombre de touches
    1
    mode de fixation
    Clipsable
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    finition de la surface
    Brillant
    matière
    PC: visu lampe
    Plastique anti-UV: plaque
    diamètre
    51 mm
    profondeur
    8,5 mm
    poids du produit
    0,005 kg
    canal ciblé
    Professionnel
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    température de fonctionnement
    5…45 °C
    normes
    EN 60669-1
    2006/95/EEC
    certifications du produit
    N
    NF
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21 D
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Résistant aux UV
    Ammoniaque
    Décolorant
    Pétrole
    Huile
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Savon liquide
    Alcool
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • kazakh
    • bulgare
    • hongrois
    • espagnol
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Date 10/03/15
    Taille 9.7 MB
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    USER MANUAL LIGHTS (Version 12)
    Date 19/07/17
    Taille 12.3 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Voyants LED, Odace (Version 3)
    Date 02/05/11
    Taille 3.9 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 15/05/18
    Taille 703.7 KB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/17
    Taille 254.1 KB
    Odace Switch Certificate NF 619318A (Version 1.0)
    Date 16/01/12
    Taille 181.2 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité IP 21D commandes Odace (Version 1.0)
    Declaration of conformity - Odace - 10A 250V - Switches (Version 1.0)
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 15/04/16
    Taille 1.3 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /