Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Odace
Image S520410

S520410

Green premium brand logo
Image S520410
S520410
Green premium brand logo

Odace, prise double RJ45 Blanc, sans connecteur (empreinte Infraplus)

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 10,65 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Odace
    Fonction produit
    Plaque centrale
    Présentation du produit
    Plaque avec support de fixation plastique
    Type d'emballage
    Capot de protection
    Quantité du lot
    Lot de 5
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    Destination du produit
    Connecteur RJ45
    Mode de fixation
    Par kit de griffes
    Par vis
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Finition de la surface
    Brillant
    Accessoires associés
    Connecteur Actassi s-one
    Infraplus
    nombre de prises d'alimentation
    2
    Forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    Matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    34,2 mm
    Profondeur d'encastrement
    18,2 mm
    Poids du produit
    0,027 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…45 °C
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Caractéristique d'environnement
    Alcool
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Résistant aux UV
    Huile
    Savon liquide
    Pétrole
    Décolorant
    Ammoniaque
    Acétone
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 10/03/15
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520410 : S520410_REACH_DECLARATION
    Description
    S520410_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    S520410_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520410 : S520410_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    S520410_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    S520410_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520410 : S520410_ROHS_DECLARATION
    Description
    S520410_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    S520410_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /