Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Odace
Image S520460

S520460

Green premium brand logo
Image S520460
S520460
Green premium brand logo

Odace, prise TV/FM/SAT Blanc, 2 entrées TV/FM et SAT, à vis

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 37,29 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    Fonction produit
    Prise TV/FM/SAT
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    Type d'emballage
    Capot de protection
    Quantité du lot
    Lot de 5
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    connecteur TV
    Mâle CEI 9,52 mm
    connecteur FM
    IEC femelle 9,52 mm
    connecteur SAT
    F type
    Nombre d'entrées
    2
    atténuation maxi de la branche
    3 dB SAT signal950…2400 MHz
    3 dB R signal5…108 MHz
    3 dB TV signal125…862 MHz
    perte de rendement minimum
    10 dB IN-OUT
    10 dB TV
    10 dB R
    10 dB SAT
    passage de courant continu
    Dans une prise SAT
    Mode de fixation
    Par vis
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Finition de la surface
    Brillant
    courant assigné d'emploi
    350 mA à 24 V CC
    Raccordement
    Vis
    Forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    Longueur de dénudage des fils
    8 mm
    Type de câble
    Coaxial
    Diamètre extérieur du câble
    7 mm
    Matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    Alliage de zinc: boitier
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    40 mm
    Profondeur d'encastrement
    24 mm
    Poids du produit
    0,0634 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…45 °C
    Normes
    EN 50083-4
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Caractéristique d'environnement
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Décolorant
    Huile
    Savon liquide
    Ammoniaque
    Alcool
    Résistant aux UV
    Pétrole
    Acétone
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais4
    • espagnol1
    • néerlandais1
    • portugais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 10/03/15
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 05/11/10
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520460 : Odace, prise TV/FM/SAT Blanc, 2 entrées TV/FM et SAT, à vis
    Description
    Odace, prise TV/FM/SAT Blanc, 2 entrées TV/FM et SAT, à vis
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Odace, prise TV/FM/SAT Blanc, 2 entrées TV/FM et SAT, à vis
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520460 : Odace, prise TV/FM/SAT Blanc, 2 entrées TV/FM et SAT, à vis
    Description
    Odace, prise TV/FM/SAT Blanc, 2 entrées TV/FM et SAT, à vis
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Odace, prise TV/FM/SAT Blanc, 2 entrées TV/FM et SAT, à vis
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520460 : Odace, prise TV/FM/SAT Blanc, 2 entrées TV/FM et SAT, à vis
    Description
    Odace, prise TV/FM/SAT Blanc, 2 entrées TV/FM et SAT, à vis
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Odace, prise TV/FM/SAT Blanc, 2 entrées TV/FM et SAT, à vis
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 163.8 KB
    Date 14/11/12
    Description
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Taille 914.6 KB
    Date 22/10/10
    Description
    PEP Odace
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /