Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Odace
Image S520462

S520462

Green premium brand logo
Image S520462
S520462
Green premium brand logo

Odace - prise HDMI type A - Blanc - prise femelle / câble femelle à l'arrière

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 80,43 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Odace
    Fonction produit
    Prise audio/vidéo
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    Type de connecteur
    HDMI
    Type de circuit
    Audio
    Vidéo
    Couleur
    Blanc
    Type d'emballage
    Groupe
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    nombre de prises d'alimentation
    1
    Mode de fixation
    Par vis
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Vente par quantité indivisible
    1
    Matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support de fixation
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    41,7 mm
    Profondeur d'encastrement
    25,7 mm
    Poids du produit
    0,059 kg
    Environnement
    Température ambiante de stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Normes
    EN 50049
    EN 50157
    Degré de protection IP
    IP21
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Caractéristique d'environnement
    Savon liquide
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Acétone
    Pétrole
    Décolorant
    Alcool
    Résistant aux UV
    Huile
    Ammoniaque
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Type d'emballage 2
    BB1
    Type d'emballage 3
    S03
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 10/03/15
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520462 : Odace - prise HDMI type A - Blanc
    Description
    Odace - prise HDMI type A - Blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 21/10/20
    Description
    Odace - prise HDMI type A - Blanc
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520462 : Odace - prise HDMI type A - Blanc
    Description
    Odace - prise HDMI type A - Blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 21/10/20
    Description
    Odace - prise HDMI type A - Blanc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520462 : Odace - prise HDMI type A - Blanc
    Description
    Odace - prise HDMI type A - Blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 21/10/20
    Description
    Odace - prise HDMI type A - Blanc
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.