France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Odace
Image S520471

S520471

Image S520471
S520471

Odace, prise RJ45 Blanc, grade 1 (téléphone) cat. 5 UTP, à vis

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    14,92 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    fonction produit
    Prise informatique
    présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    type de prise informatique
    RJ45 8 contact(s) Cat.5 <= 100 MHz
    type d'emballage
    Capot de protection
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    nombre de prises d'alimentation
    1
    organisation du câblage
    Paire torsadée non blindée
    type de blindage du câble
    UTP
    accessoires associés
    Infraplus
    Connecteur Actassi s-one
    mode de fixation
    Par vis
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    finition de la surface
    Brillant
    raccordement
    IDC
    nombre de connecteurs libres
    1
    matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    41,7 mm
    profondeur d'encastrement
    25,7 mm
    poids du produit
    0,037 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    température de fonctionnement
    5…35 °C
    normes
    ISO/IEC 11801
    TIA/EIA-568
    EN 50173-1
    TIA/EIA-568-A-5
    CEI 60603-7
    CEI 60603-7-3
    degré de protection IP
    IP21
    tenue aux choc IK
    IK04
    caractéristique d'environnement
    Huile
    Alcool
    Acétone
    Ammoniaque
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Savon liquide
    Décolorant
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • espagnol
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Date 10/03/15
    Taille 9.7 MB
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Odace. RJ45 Unshielded (Version 1)
    Date 05/11/10
    Taille 20.6 MB
    Prise de communication RJ45 grade 1, Odace (Version 2)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Odace. RJ45 Infraplus Cat5 Unshielded (Version 1.1)
    Date 22/10/10
    Taille 894.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /