Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Odace
Image S520488

S520488

Green premium brand logo
Image S520488
S520488
Green premium brand logo

Odace, prise haut-parleurs Blanc, 2 sorties

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 17,58 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Odace
    Fonction produit
    Prise haut-parleurs
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    Type d'emballage
    Capot de protection
    Quantité du lot
    Lot de 5
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    nombre de prises d'alimentation
    2
    Mode de fixation
    Par vis
    Couleur
    White (RAL 9003)
    Finition de la surface
    Brillant
    nombre de bornes
    2 screwless terminals
    Nombre de connecteurs libres
    1
    Capacité de serrage des bornes
    4 x 1.5...4 x 2.5 mm² for rigid cable(s)
    4 x 1.5...4 x 2.5 mm² for stranded cable(s)
    4 x 1.5...4 x 2.5 mm² for flexible cable(s)
    Longueur de dénudage des fils
    12 mm
    Matière
    Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame
    PA (polyamide) 6 GF20 FR: casing
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    47,2 mm
    Profondeur d'encastrement
    19,9 mm
    Poids du produit
    0,038 kg
    Résistance aux agents chimiques
    Resistant to alcohol (70 %)
    Resistant to alcohol (96 %)
    Resistant to A-Lactic Acid
    Resistant to diluted quaternary ammonium
    Resistant to diluted bleach
    Resistant to diluted ammonia
    Resistant to soapy water
    Resistant to crystal cleaner
    Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
    Resistant to hexane
    Environnement
    Température ambiante de stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    36 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    7,4 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 10/03/15
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Des fonctionnalités pratiques et astucieuses pour les projets de réaménagement par pièce de vos clients. (Version 1.0)
    Description
    Le salon et la salle à manger :le bonheur d’être chez soi
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 17/11/20
    Description
    Le salon et la salle à manger :le bonheur d’être chez soi
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 939 KB
    Date 17/10/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520488 : Odace, prise haut-parleurs Blanc, 2 sorties
    Description
    Odace, prise haut-parleurs Blanc, 2 sorties
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25/11/20
    Description
    Odace, prise haut-parleurs Blanc, 2 sorties
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520488 : S520488_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    S520488_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25/11/20
    Description
    S520488_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520488 : S520488_ROHS_DECLARATION
    Description
    S520488_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25/11/20
    Description
    S520488_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.