Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Odace
Image S520490

S520490

Green premium brand logo
Image S520490
S520490
Green premium brand logo

Odace - prise RJ45 CPL - Blanc - standard HPAV et HPAV2 - 200Mbp/s

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 41,92 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Odace
    Fonction produit
    Connecteur RJ45
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    Complémentaires
    nombre de prises d'alimentation
    1
    [Ue] tension assignée d'emploi
    100/240 V CA 50/60 Hz
    Catégorie de surtension
    III
    puissance consommée en W
    4,5 W à 0,1 A maximum
    0,5 W maximum
    type de réseau de communication
    Ethernet ou PLC 200 Mbit/s
    protocole de cryptage
    AES (norme de chiffrement avancé)
    Nombre d'appareils
    8
    Type de commande
    1 bouton poussoir
    Type de connecteur
    RJ45
    Signalisation locale
    Puissance: LED
    PLC RUN: LED
    Activité Ethernet (Ethernet): LED
    Capacité de serrage des bornes
    1 x 1…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    1 x 1…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    Couleur
    Blanc
    Température ambiante pour le stockage
    0…50 °C
    Température de fonctionnement
    0…45 °C
    Environnement
    Normes
    CEI 60950-1:2005
    EN 50561-1
    EN 55024
    EN 50412-2-1
    Directives
    2009/125/EC - ecodesign
    2014/35/EU - directive basse tension
    2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
    Caractéristique d'environnement
    REACh
    Conforme RoHS
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Informations de fin de vie
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français7
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 728.2 KB
    Date 18/10/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520490 : Odace - prise RJ45 CPL - Blanc - standard HPAV et HPAV2 - 200Mbp/s
    Description
    Odace - prise RJ45 CPL - Blanc - standard HPAV et HPAV2 - 200Mbp/s
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Odace - prise RJ45 CPL - Blanc - standard HPAV et HPAV2 - 200Mbp/s
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520490 : Odace - prise RJ45 CPL - Blanc - standard HPAV et HPAV2 - 200Mbp/s
    Description
    Odace - prise RJ45 CPL - Blanc - standard HPAV et HPAV2 - 200Mbp/s
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Odace - prise RJ45 CPL - Blanc - standard HPAV et HPAV2 - 200Mbp/s
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520490 : Odace - prise RJ45 CPL - Blanc - standard HPAV et HPAV2 - 200Mbp/s
    Description
    Odace - prise RJ45 CPL - Blanc - standard HPAV et HPAV2 - 200Mbp/s
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Odace - prise RJ45 CPL - Blanc - standard HPAV et HPAV2 - 200Mbp/s
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 416.1 KB
    Date 07/05/17
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 400.8 KB
    Date 07/05/17
    Vidéos
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format mp4
    Taille 368.6 MB
    Date 07/11/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /