France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Odace
Image S520515

S520515

Green premium brand logo
Image S520515
S520515
Green premium brand logo

Odace - variateur pour transformateur électronique Blanc - 40…420W/VA - 2fils

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    64,94 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Odace
    Fonction produit
    Variateur rotatif
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    équipement fournis
    Fourni avec griffes
    Type d'emballage
    Capot de protection
    Fonction de l’appareil
    Charge inductive
    Charge capacitive
    Charge résistive
    Informations complémentaires
    Raccordement 2 fils
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    Montage de l'appareil
    Encastré
    type d'interrupteur
    Va-et-vient
    Mode de fixation
    Par vis
    Avec griffes
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Type de commande
    Type poussoir rotatif
    type de charge
    Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: 20…420 VA
    Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 20…420 VA
    Ampoule incandescence 230 V CA: 20…420 W
    Ampoule halogène 230 V CA: 20…420 W
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    type de protection
    Protection par fusible électronique
    nombre de bornes
    4 bornes à vis
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    Capacité de serrage des bornes
    1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    8 mm
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    49,5 mm
    Profondeur d'encastrement
    29,3 mm
    Poids
    0,093 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Normes
    EN 60669-2-1
    2004/108/EC
    2006/95/EEC
    Tenue aux choc IK
    IK02
    Degré de protection IP
    IP20
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français10
    • anglais11
    • allemand1
    • espagnol2
    • néerlandais1
    • portugais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    Taille pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 10/03/15
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 01/09/10
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 951.3 KB
    Date 11/12/15
    Taille pdf
    Taille 121.2 KB
    Date 28/10/10
    Taille pdf
    Taille 121.2 KB
    Date 28/10/10
    Taille pdf
    Taille 738.7 KB
    Date 24/03/16
    Taille pdf
    Taille 221.2 KB
    Date 10/11/15
    Taille pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 01/07/14
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 201.5 KB
    Date 20/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Odace - variateur pour transformateur électronique Blanc - 40…420W/VA - 2fils
    Description
    Odace - variateur pour transformateur électronique Blanc - 40…420W/VA - 2fils
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19/11/19
    Description
    Odace - variateur pour transformateur électronique Blanc - 40…420W/VA - 2fils
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Odace - variateur pour transformateur électronique Blanc - 40…420W/VA - 2fils
    Description
    Odace - variateur pour transformateur électronique Blanc - 40…420W/VA - 2fils
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19/11/19
    Description
    Odace - variateur pour transformateur électronique Blanc - 40…420W/VA - 2fils
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 906.1 KB
    Date 20/10/10
    Description
    PEP Odace
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Odace - variateur pour transformateur électronique Blanc - 40…420W/VA - 2fils
    Description
    Odace - variateur pour transformateur électronique Blanc - 40…420W/VA - 2fils
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19/11/19
    Description
    Odace - variateur pour transformateur électronique Blanc - 40…420W/VA - 2fils
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /