France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Odace
Image S520535

S520535

Image S520535
S520535

Odace, interrupteur temporisé Blanc, 1840 W/VA, griffes non montées

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    79,82 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Odace
    fonction produit
    Interrupteur temporisé
    présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    type d'emballage
    Capot de protection
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    équipement fournis
    Fourni avec griffes
    mode de fixation
    Par vis
    Avec griffes
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    temporisation
    2 s à 12 min
    type de charge
    1840 W pour filament incandescent
    1840 W pour ampoule halogène 230 V CA
    1840 VA pour lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique
    1840 W pour lampe fluorescente 230 V AC avec ballast standard
    1840 VA pour lampe halogène basse tension avec transformateur électronique
    500 VA pour lampe fluocompacte 230 V CA
    690 W pour ventilateur
    1840 W pour ampoule incandescence 230 V CA
    courant assigné d'emploi
    8 A à 230 V CA 50 Hz
    type de protection
    Protection par fusible électronique
    auxiliaires connectés
    25 boutons-poussoirs auxiliaires maximum sans indication lumineuse
    10 boutons poussoirs lumineux au maximum
    nombre de bornes
    5 bornes à vis
    forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    longueur de dénudage des fils
    8 mm
    état LED
    Indication pour charge OFF: LED (bleu)
    matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    PA (polyamide) 6 GF20 FR: boitier
    hauteur
    71 mm
    largeur
    71 mm
    profondeur
    47,5 mm
    profondeur d'encastrement
    33 mm
    poids du produit
    0,07 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    température de fonctionnement
    5…35 °C
    normes
    EN 60669-1
    2004/108/EC
    2006/95/EEC
    certifications du produit
    Cenelec: CCA-FI_2319
    N
    NF
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP40
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • espagnol
    • néerlandais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Date 10/03/15
    Taille 9.7 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteur Temporisé (Version 1)
    Date 05/11/10
    Taille 1,009.5 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 11/12/15
    Taille 848.6 KB
    LCIE 606410 - NF - Interrupteurs électroniques à vis - 8A, 230V (Version 1.0)
    Certificate CCA/FI 2319 CENELEC - Time-delay switch - 8A, 230V (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 24/06/16
    Taille 181.6 KB
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 04/02/19
    Taille 359.8 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /