Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Odace
Image S520564

S520564

Image S520564
S520564

Odace + Blanc, commande générale PlusLink 4 groupes 3 fils PlusLink

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 124,90 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Odace
    Fonction produit
    Commande générale (3 fils)
    Configuration du câblage
    4 lignes au maximum
    Présentation du produit
    Mécanisme
    Complémentaires
    type d'interrupteur
    Centralisation de l'éclairage et des volet roulants
    Montage de l'appareil
    Encastré
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    Mode de fixation
    Vis
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz
    type de protection
    10 A fusible
    nombre de bornes
    6 bornes à vis
    Forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    Nombre de connecteurs libres
    0
    Capacité de serrage des bornes
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    8 mm
    Matière
    ABS (SW3): façade
    PA (polyamide) 6 GF20 FR: boitier
    PA (polyamide) 6 GF30 FR: cadre support
    Hauteur
    74,5 mm
    Largeur
    74,5 mm
    Profondeur
    13,3 mm
    Profondeur d'encastrement
    26,6 mm
    Poids du produit
    55 g
    Environnement
    Température de fonctionnement
    0…25 °C
    Normes
    EN 60669-2-1
    Tenue aux choc IK
    IK02
    Degré de protection IP
    IP20
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français9
    • anglais10
    • allemand3
    • espagnol1
    • néerlandais1
    • portugais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 10/03/15
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 11/05/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 561.4 KB
    Date 23/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 561.4 KB
    Date 23/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 561.4 KB
    Date 22/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 944.1 KB
    Date 27/07/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 27/07/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 944.1 KB
    Date 14/06/11
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 201.5 KB
    Date 20/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520564 : Odace + Blanc, commande générale PlusLink 4 groupes 3 fils PlusLink
    Description
    Odace + Blanc, commande générale PlusLink 4 groupes 3 fils PlusLink
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Odace + Blanc, commande générale PlusLink 4 groupes 3 fils PlusLink
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520564 : Odace + Blanc, commande générale PlusLink 4 groupes 3 fils PlusLink
    Description
    Odace + Blanc, commande générale PlusLink 4 groupes 3 fils PlusLink
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Odace + Blanc, commande générale PlusLink 4 groupes 3 fils PlusLink
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520564 : Odace + Blanc, commande générale PlusLink 4 groupes 3 fils PlusLink
    Description
    Odace + Blanc, commande générale PlusLink 4 groupes 3 fils PlusLink
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Odace + Blanc, commande générale PlusLink 4 groupes 3 fils PlusLink
    Solutions d'application
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PlusLink application solutions (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    257.9 KB
    pdf
    250.1 KB
    pdf
    289.3 KB
    pdf
    238 KB
    pdf
    315.9 KB
    pdf
    345.8 KB
    pdf
    296.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.9 MB
    Date 17/06/11
    Fichiers dans le document
    pdf
    257.9 KB
    pdf
    250.1 KB
    pdf
    289.3 KB
    pdf
    238 KB
    pdf
    315.9 KB
    pdf
    345.8 KB
    pdf
    296.8 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.