Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Odace
Image S520574
Commercialisé avec annonce fin de vie

S520574

Green premium brand logo
Image S520574
Commercialisé avec annonce fin de vie
S520574
Green premium brand logo

Odace, combiné RF Blanc, commande volets-roulants 3 A 690 W 3 fils

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 mars 2021
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • 138,72 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence S520574 est remplacée par :
Produit
Qté
S520567
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 mars 2020
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Odace
    Fonction produit
    Combiné volet roulant
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    Type d'emballage
    Capot de protection
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    équipement fournis
    Fourni avec 1 lot de 8 symboles
    Fourni avec 1 enjoliveur large et 2 1/2 enjoliveurs
    Fourni avec griffes
    Fréquence de transmission
    868 MHz
    Portée de fonctionnement
    10...50 m utilisation en intérieur
    300 m utilisation à l'extérieur
    Mode de fixation
    Avec griffes
    Par vis
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Configuration du câblage
    Avec neutre
    Plage de puissance
    0...690 W
    type de charge
    Moteur (monophasé): 690 VA
    [Ue] tension assignée d'emploi
    110/230 V CA 50/60 Hz
    Type de protection
    Fusible de protection
    Endurance électrique
    20000 cycle
    durée de vie en cycles
    20000 cycle
    Raccordement
    Bornes à vis
    Nombre de connecteurs libres
    1
    Forme de la tête de vis
    Étoile
    Capacité de serrage des bornes
    2 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    2 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    2 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    8 mm
    Matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    PA (polyamide) 6 GF20 FR: boitier
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    46 mm
    Profondeur d'encastrement
    33 mm
    Poids du produit
    0,071 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Humidité relative
    20…95 %
    Normes
    ETSI EN 301 489
    2004/108/EC
    99/5/EEC
    EN 61000-6-3
    ETSI EN 300 220
    EN 61000-6-2
    2006/95/EEC
    Tenue aux choc IK
    IK02
    Degré de protection IP
    IP20
    Caractéristique d'environnement
    Huile
    Décolorant
    Acétone
    Ammoniaque
    Résistant aux UV
    Pétrole
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Alcool
    Savon liquide
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français3
    • anglais4
    • espagnol2
    • néerlandais1
    • portugais1
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 03/05/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 268 KB
    Date 31/07/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520574 : S520574_REACH_DECLARATION
    Description
    S520574_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    S520574_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520574 : S520574_ROHS_DECLARATION
    Description
    S520574_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    S520574_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 167.4 KB
    Date 10/12/10
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 904.3 KB
    Date 21/11/10
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /