Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Odace
Image S520575
Commercialisé avec annonce fin de vie

S520575

Green premium brand logo
Image S520575
Commercialisé avec annonce fin de vie
S520575
Green premium brand logo

Odace, combiné RF Blanc, va-et-vient 20 A 315 W 2 fils

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 mars 2021
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • 110,93 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence S520575 est remplacée par :
Produit
Qté
S520522
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 mars 2020
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Odace
    Fonction produit
    Relais combiné
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    équipement fournis
    Fourni avec 1 enjoliveur large et 2 1/2 enjoliveurs
    Fourni avec 1 lot de 8 symboles
    Fourni avec griffes
    Type d'emballage
    Capot de protection
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    Fréquence de transmission
    868 MHz
    Portée de fonctionnement
    10...50 m utilisation en intérieur
    300 m utilisation à l'extérieur
    Mode de fixation
    Par vis
    Avec griffes
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Configuration du câblage
    Sans neutre
    Plage de puissance
    20…315 W
    type de charge
    Ampoule halogène 230 V CA: 20…315 W
    Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: 20…315 VA
    Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 20…315 VA
    Lampe halogène basse tension avec transformateur toroïdal: 20…270 VA
    Ampoule incandescence 230 V CA: 20…315 W
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz
    Type de protection
    Fusible de protection
    Endurance électrique
    20000 cycle
    durée de vie en cycles
    20000 cycle
    Raccordement
    Bornes à vis
    Forme de la tête de vis
    Étoile
    Capacité de serrage des bornes
    2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    8 mm
    Matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    PA (polyamide) 6 GF20 FR: boitier
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    46 mm
    Profondeur d'encastrement
    33 mm
    Poids du produit
    0,071 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Humidité relative
    20…95 %
    Normes
    99/5/EEC
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-3
    2006/95/EEC
    ETSI EN 301 489
    ETSI EN 300 220
    2004/108/EC
    Tenue aux choc IK
    IK02
    Degré de protection IP
    IP20
    Caractéristique d'environnement
    Savon liquide
    Pétrole
    Alcool
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Ammoniaque
    Décolorant
    Résistant aux UV
    Acétone
    Huile
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français4
    • anglais5
    • espagnol2
    • néerlandais1
    • portugais1
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 03/05/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 268 KB
    Date 31/07/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 198.2 KB
    Date 12/06/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520575 : Odace, combiné RF Blanc, va-et-vient 20 A 315 W 2 fils
    Description
    Odace, combiné RF Blanc, va-et-vient 20 A 315 W 2 fils
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Odace, combiné RF Blanc, va-et-vient 20 A 315 W 2 fils
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520575 : Odace, combiné RF Blanc, va-et-vient 20 A 315 W 2 fils
    Description
    Odace, combiné RF Blanc, va-et-vient 20 A 315 W 2 fils
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Odace, combiné RF Blanc, va-et-vient 20 A 315 W 2 fils
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 167.4 KB
    Date 10/12/10
    Description
    EOLI Odace
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 904.3 KB
    Date 21/11/10
    Description
    PEP Odace
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /