Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Odace
Image S520577
Commercialisé avec annonce fin de vie

S520577

Green premium brand logo
Image S520577
Commercialisé avec annonce fin de vie
S520577
Green premium brand logo

Odace, émetteur RF Blanc, 2 boutons (spécial volets-roulants)

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 mars 2021
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • 81,53 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Odace
    Fonction produit
    Bouton poussoir alimenté par batterie
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support de fixation
    Type d'emballage
    Capot de protection
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    utilisation de l'interrupteur
    Volets roulants
    Fréquence de transmission
    868 MHz
    Portée de fonctionnement
    10...50 m utilisation en intérieur
    300 m utilisation à l'extérieur
    Mode de fixation
    Vis
    Collé
    équipement fournis
    Fourni avec 1 lot de 4 symboles
    Fourni avec 1 large enjoliveur
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    nombre de batteries
    1 CR2032 lithium batterie 3 V - autonomie: 5 à 7 ans
    Endurance électrique
    20000 cycle
    Matière
    Plastique anti-UV: façade
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    14 mm
    Profondeur d'encastrement
    0 mm
    Poids du produit
    0,032 kg
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Humidité relative
    20…95 %
    Normes
    2004/108/EC
    99/5/EEC
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-3
    ETSI EN 300 220
    ETSI EN 301 489
    Tenue aux choc IK
    IK02
    Degré de protection IP
    IP20
    Caractéristique d'environnement
    Ammoniaque
    Acétone
    Huile
    Savon liquide
    Alcool
    Décolorant
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Pétrole
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais5
    • espagnol2
    • néerlandais1
    • portugais1
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 03/05/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 268 KB
    Date 31/07/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 197.1 KB
    Date 12/06/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520577 : S520577_REACH_DECLARATION
    Description
    S520577_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    S520577_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520577 : S520577_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    S520577_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    S520577_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520577 : S520577_ROHS_DECLARATION
    Description
    S520577_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    S520577_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 166 KB
    Date 10/12/10
    Description
    EOLI Odace
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 898.5 KB
    Date 21/11/10
    Description
    PEP Odace
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /