Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Odace
Image S520690

S520690

Green premium brand logo
Image S520690
S520690
Green premium brand logo

Odace - sachet de 10 griffes spéciales rénovation

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 7,55 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Odace
    Fonction produit
    Kit de griffes
    Type d'emballage
    Emballage plastique souple transparent
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    Accessoires associés
    Supports universels de fixation
    Mode de fixation
    Vis
    résistance à l'extraction minimale
    250 N
    Forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    Matière
    Acier inoxydable
    Longueur
    15,3 mm
    Poids du produit
    0,004 kg
    Environnement
    Normes
    UNE 20315-1-1
    EN 60669-1
    NF C 61-314
    2006/95/EEC
    certifications du produit
    LCIE: NF 603415A
    N
    NF
    Caractéristique d'environnement
    Ammoniaque
    Pétrole
    Alcool
    Savon liquide
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Huile
    Acétone
    Résistant aux UV
    Décolorant
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues20
    • français14
    • anglais15
    • espagnol5
    • néerlandais4
    • portugais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Odace 2015 complete catalogue (Version 6.1)
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 10/03/15
    Description
    Odace Catalog 2015 - only PDF and INDB available. The sources files are contained in the Catalog pages part.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 27/01/11
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 02/05/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 765.2 KB
    Date 02/05/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 03/05/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 703.7 KB
    Date 15/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 170.2 KB
    Date 10/05/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 181.2 KB
    Date 17/01/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 116.4 KB
    Date 15/04/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 174.1 KB
    Date 01/12/10
    prp.document.label.format pdf
    Taille 304.1 KB
    Date 04/10/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 253.6 KB
    Date 23/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 80.3 KB
    Date 23/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 80.4 KB
    Date 23/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 80.2 KB
    Date 23/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 80.6 KB
    Date 23/09/11
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520690 : Odace, sachet de 10 griffes
    Description
    Odace, sachet de 10 griffes
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/10/20
    Description
    Odace, sachet de 10 griffes
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520690 : Odace, sachet de 10 griffes
    Description
    Odace, sachet de 10 griffes
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/10/20
    Description
    Odace, sachet de 10 griffes
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    S520690 : Odace, sachet de 10 griffes
    Description
    Odace, sachet de 10 griffes
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/10/20
    Description
    Odace, sachet de 10 griffes